HS MP VESA75/100 DCS - Соединительная пластина
1082303

Пластина для подключения VESA 75/100 с крепежным комплектом M5 для держателей дисплеев DCS 15", литой алюминий, 80 г


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежный монтаж маленьких и больших мониторов и элементов управления благодаря высокой подъемной силе
Возможность поворачивания и наклона по трем осям для оптимального выравнивания относительно поля обзора
Интерфейс VESA со стандартом VESA-75 и VESA-100 для простого монтажа настенного и алюминиевого профиля
Изделие входит в серию DCS

Часто задаваемые вопросы


Какие инструменты необходимы для сборки держателя дисплея?

Для монтажа DCS требуется крестовая отвертка PH 0. Ее можно найти в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558.