HS EH-B 140,5 DCS - Держатель
1082302

Держатель корпуса 140,5 мм, для макс. нагрузки 10 кг, с шаровым шарниром и крепежной пластиной 60 мм, поворотный с шагом 15°, для настенной / профильной консоли 30 мм, материал: поликарбонат PC, усиленный стекловолокном, черный и анодированный черный алюминий, 342 г


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежный монтаж маленьких и больших мониторов и элементов управления благодаря высокой подъемной силе
Возможность поворачивания и наклона по трем осям для оптимального выравнивания относительно поля обзора
Интерфейс VESA со стандартом VESA-75 и VESA-100 для простого монтажа настенного и алюминиевого профиля
Изделие входит в серию DCS

Часто задаваемые вопросы


Какие инструменты необходимы для сборки держателя дисплея?

Для монтажа DCS требуется крестовая отвертка PH 0. Ее можно найти в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558.