EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Защёлка для рейки
2202007

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижний зажим для настенного монтажа, ширина: 28,8 мм, высота: 18,7 мм, глубина: 4,15 мм, цвет: оранжевый (аналогично RAL 2003)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Возможность простого настенного монтажа модульных корпусов
Класс горючести HB согласно UL 94