AXC F XT SPLC 1000 - Модуль расширения SPS
1159811

AXC F XT SPLC 1000 − присоединяемый слева контроллер системы обеспечения безопасности для эксплуатации потребителей PROFIsafe. SPLC 1000 подключается к модульным контроллерам AXC F 2152 или AXC F 3152, входящим в серию PLCnext Control.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Реализация ориентированных на безопасность систем с уровнем эффективности защиты до SIL 3/PL e
Хост PROFIsafe F-Host на 32 устройства PROFIsafe F-Device в сетях PROFINET или Axioline
Устройство PROFIsafe F-Device для связи с хостом верхнего уровня PROFIsafe F-Host SPLC
2 разнесенных SCPU на базе архитектуры Cortex M4
Полная интеграция в экосистему PLCnext Technology