LS-EMLP (17X9) SR
-
Маркеры для устройств
0831708
Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 170, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 17 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Наклеиваемая маркировка оборудования
Подготовленные маркеры устройств в стандартном формате для лазерной печати, рассчитанные на оптимальное позиционирование в маркировочном устройстве
Высокая контрастность благодаря серебристому верхнему слою с черной маркировкой