EMT (103X17)R YE CUS - Bставные полосы
0830240

Bставные полосы, для обозначения контроллеров Siemens S7-300, рулон, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

EMT (103x17)R YE – это желтая вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-300
Особая форма вставных табличек EMT (103x17)R обеспечивает их надежную фиксацию после вставления в направляющие держателя контроллера Siemens
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным