SD-WMS 3 (SY) RD
-
Маркировочная гильза
0825638
Маркировочная гильза, красный, диапазон диаметра кабеля: 1,3 ... 3 мм, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Необходимые надписи должны быть указаны при заказе: Минимальное заказываемое количество с одинаковыми надписями: 1 полная упаковка |
| Тип изделия | Маркировка для проводов |
| Маркировка | |
| Направление печати | горизонтально |
| Надпись | Символы |
| Ширина | 3,2 мм |
| Высота | 3,6 мм |
| Длина | 3,5 мм |
| Цвет | красный |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Составная часть | не содержит силикона и кадмия |
| Наружный диаметр кабеля | 1,3 мм ... 3 мм |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | нанизывание |
| Номер артикула | 0825638 |
| Упаковочная единица | 200 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 200 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG222B |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 333 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 333 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс