HSC-LR 7U KIT 3001 - Крепление
1090363

Корпус для установки на монтажную рейку, 7U, Система Lock & Release, ширина: 16,1 мм, высота: 89,95 мм, глубина: 8,8 мм, цвет: красный (аналогично RAL 3001)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Интуитивно понятная система блокировки Lock & Release с цветовой маркировкой
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести