MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 - Pазъем на плату
1821601

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MCV 0,5/..-G-SMD, размер шага: 2,54 мм, монтаж: SMD пайка, расположение выводов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FMC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа