Профилированные корпуса HC-ALU

Профилированные корпуса HC-ALU для портативных устройств

Прочные алюминиевые корпуса серии HC-ALU защищают электронные компоненты периферийного оборудования от брызг воды, а также от термического и механического воздействия. Профилированные корпуса рассчитаны на температуру от -40 °C до +70 °C и предлагают защиту от брызг IP65 согласно DIN EN 60529. Они демонстрируют высокую надежность даже в сложных условиях благодаря прочному разборному алюминиевому профилю для легких модулей.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Гибкая интеграция в конструкцию устройства благодаря наличию нескольких направляющих пазов для печатных плат
  • Защита от паразитного излучения и высоких температур благодаря сплошному металлическому экранированию
  • Высокая универсальность благодаря возможности встраивания дисплеев, индивидуальных пленочных клавиатур и фронтальной панели
  • Крепление на стене для стационарных систем
Бесплатный образец
Протестируйте профилированные корпуса серии HC-ALU
Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии HC-ALU для мобильного применения? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.
Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии HC-ALU
Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Краткий обзор профилированного корпуса серии HC-ALU Прочные алюминиевые корпуса серии HC-ALU защищают электронные компоненты от пыли, брызг воды, а также от термического и механического воздействия при использовании в полевых условиях.

Интерактивная карата изображений: корпус для электроники серии HC-ALU
Защита от пыли и брызг
Корпус для электроники надежно защищает чувствительную электронику от пыли и брызг воды благодаря степени защиты IP65.
Защита от пыли и брызг
Экструдированный профиль из алюминия
Экструдированный алюминиевый профиль предлагает высокую прочность, а также термостойкость.
Экструдированный профиль из алюминия
Углубление во фронтальной панели для монтажа пленочной клавиатуры заподлицо
Устанавливайте индивидуальные сенсорные экраны, а также пленочные клавиатуры в лицевой панели бесшовным способом.
Углубление во фронтальной панели для монтажа пленочной клавиатуры заподлицо

Корпус HC-ALU: профиль для наружного применения с защитой IP65

Профиль из анодированного алюминия в профилированных корпусах HC-ALU
Эргономичный дизайн корпусов для электроники серии HC-ALU
Корпус HC-ALU
Корпус из экструдированного профиля HC-ALU используется в условиях повышенной влажности
Крепление на стене для корпуса HC-ALU
Профиль из анодированного алюминия в профилированных корпусах HC-ALU

Базовые профили и профили крышки серии HC-ALU изготовлены из анодированного экструдированного алюминиевого профиля. Это обеспечивает высокую механическую прочность и хорошие характеристики экранирования помех. Кроме того, корпус отличается повышенной термостойкостью и обеспечивает защиту IP65 от брызг. Возможный диапазон температуры составляет от -40 до +70 °C. Винтовые каналы для боковых крышек находятся в полостях, так что винты не попадают внутрь.

Эргономичный дизайн корпусов для электроники серии HC-ALU

Профилированные корпуса серии HC-ALU отличаются эргономичным дизайном. Наряду с этим имеются гладкие поверхности для нанесения обозначений. Углубления в боковых частях и крышке профиля обеспечивают возможность интеграции с геометрическим замыканием, например, пленочных клавиатур. Опционально доступны технологии подключения или пленочные клавиатуры с защитой от брызг.

Корпус HC-ALU

Корпуса HC-ALU обеспечивают возможность легкого встраивания дисплеев и пленочных клавиатур, что открывает множество возможностей использования в полевых условиях.

Подробнее о дисплеях и пленочных клавиатурах в корпусах для электроники
Корпус из экструдированного профиля HC-ALU используется в условиях повышенной влажности

Используйте корпуса, идеально соответствующие вашей области применения. Помимо продуктов, приведенных в нашем каталоге, мы предлагаем индивидуальные услуги, как то: изготовление профилей специальной длины, механическая обработка или печать.

Крепление на стене для корпуса HC-ALU

При интенсивном использовании корпуса HC-ALU в стационарных приложениях можно установить универсальные настенные крепления, например, на стене или машине, для экономии времени.

Видео: Простой монтаж корпуса для электроники серии HC-ALU
Простой монтаж корпуса для электроники серии HC-ALU YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии HC-ALU

Корпусная система HC-ALU имеет универсальное применение. Корпус можно адаптировать в зависимости от индивидуальных требований. Узнайте, как устанавливать профилированный корпус HC-ALU.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники
Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.
Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники серии ME MAX

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.