Портативные корпуса HCS

Портативные корпуса HCS для переносных устройств управления

Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации. Корпуса полевых устройств из прочного полимера ABS можно применять в сферах логистики и дистрибуции, а также в транспортных и производственных системах.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Оптимальные возможности адаптации в зависимости от потребностей за счет простой интеграции точно выполненных и индивидуальных пленочных клавиатур
  • Повышенный спектр использования портативного корпуса благодаря простой интеграции дисплеев
  • Стандартные варианты для различных интерфейсов устройств
  • Гибкий дизайн устройств благодаря ступенчатой или прямой форме корпуса
Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Краткий обзор портативных корпусов серии HCS Эргономичные портативные корпуса серии HCS оптимально подходят для мобильных пультов управления КИПиА, а также для сканеров и устройств идентификации. Большой выбор принадлежностей позволяет сразу реализовать индивидуальные решения в области электроники.

Покомпонентное изображение корпуса серии HCS
Аккумуляторный отсек
Выбирайте варианты корпусов с или без аккумуляторного отсека.
Аккумуляторный отсек
Монтажные материалы для дисплеев
Монтажные материалы позволяют быстрым и простым способом интегрировать и встраивать дисплеи.
Монтажные материалы для дисплеев
Промышленные ЖК дисплеи
Прочные жидкокристаллические дисплеи учитывают требования для промышленного сектора.
Промышленные ЖК дисплеи
Пленочные клавиатуры
Используйте точно подобранные и модифицируемые пленочные клавиатуры в качестве элемента управления приложением.
Пленочные клавиатуры

Надежная защита электроники

Модульная конструкция корпуса полевого устройства серии HCS
Корпус IP54 серии HCS
Индивидуальные вырезы в корпусе
Корпус HCS со сменной пленочной клавиатурой
Жидкокристаллические дисплеи с высокой контрастностью для корпусов для электроники
Модульная конструкция корпуса полевого устройства серии HCS

Корпуса полевых устройств серии HCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать практичный дизайн благодаря различным конструкциям.
Выбирайте стандартные варианты размера Micro, Mini, Mini-P, Medium и Maxi, в виде прямой и ступенчатой конструкции, а также с вырезами в корпусе для элементов управления и без них.

Корпус IP54 серии HCS

Корпуса IP54 серии HCS рассчитаны на диапазон температуры от -20 °C до +50 °C и подходят для пультов управления с дисплеями или пленочной клавиатурой. Материалом является ударопрочный пластик ABS светло-серого цвета (RAL 7035).

Индивидуальные вырезы в корпусе

Индивидуальные вырезы в корпусе и варианты печати лазерным, тампонным или трафаретным методом позволяют создавать уникальный дизайн устройств. Таким образом, можно удовлетворить специальные требования и повысить узнаваемость продукции.

Корпус HCS со сменной пленочной клавиатурой

Точно подобранные пленочные клавиатуры легко встраиваются в корпуса HCS. Установка выполняется простым и быстрым способом. Пленочные клавиатуры по технологии проводящего серебра доступны разного размера и цвета, что позволяет создавать индивидуальный дизайн устройств. По запросу мы предоставим индивидуальный формат.

Жидкокристаллические дисплеи с высокой контрастностью для корпусов для электроники

Жидкокристаллические дисплеи с высоким контрастом для корпусов для электроники позволяют создавать модули индикации с диагональю экрана от 2,4 до 4,6 дюймов. Их можно использовать как в мобильных, так и в стационарных корпусах для электроники. Установка выполняется простым и быстрым способом. По запросу возможны сенсорные экраны. Дисплеи могут использоваться в диапазоне температуры от -20 до 70 °C.

Монтаж портативного корпуса серии HCS
Монтаж портативного корпуса серии HCS YouTube

Простой монтаж портативного корпуса серии HCS

Узнайте в этом видео, как шаг за шагом монтируется портативный корпус HCS.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники
Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.
Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники серии ME MAX

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.