Экструдированные профили из алюминия поставляются различной длины. По запросу они изготавливаются также индивидуальной длины. Алюминиевый корпус хорошо выдерживает высокую температуру и предлагает оптимальную защиту от ЭМВ благодаря стойкости материала.
Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Профильная крышка, цвет: алюминиевый, ширина: 75,6 мм, ширина профиля (внутри): 71,5 мм, ширина профиля (снаружи): 75,6 мм, длина: 130 мм, глубина: 43,1 мм