Корпус дисплея 7", светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, для аккумуляторного отсека, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами и контактами
Держатель дисплея DCS для настенного монтажа в промышленности
Держатели дисплеев серии DCS позволяют встраивать TFT-дисплеи различных типоразмеров. Корпуса надежно защищают стационарную и переносную электронику от механических воздействий, пыли и водяных брызг. С помощью опциональных пленочных клавиатур и дисплеев можно реализовать оптимально согласованные с конкретной системой человеко-машинные интерфейсы (HMI) для передачи и отображения данных.
Дополнительная информация- Тип изделия
- Цвет
- Ширина
- Глубина
- Материал
Корпус дисплея 15" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, с вентиляционными отверстиями, вырез для угловой панели с разъемами и крепление VESA, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами
Корпус дисплея 15" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, вырез для угловой панели с разъемами, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами
Корпус дисплея 15", светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами
Корпус дисплея 7" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с четырьмя торцевыми заглушками и винтами
Настенная консоль 75 мм, поворотная, с 4 крепежными отверстиями 6,5 мм и диаметром зажимного устройства 30 мм для крепления корпуса, поликарбонат PC, усиленный стекловолокном, черный и алюминий, 306 г
Акриловое стекло, каландрированное, рамки с черной маркировкой, для дисплеев 800x480
Крепежный комплект, состоящий из стальной пластины и винтов, для встраивания дисплея
Комплект уплотнений, состоящий из круглого шнура и колец
Настенное крепление для корпуса
Преимущества для вас
- Большой диапазон использования благодаря стандартным вариантам, рассчитанным на различные интерфейсы устройств
- Простая интеграция ЖК-дисплеев при помощи согласованных монтажных наборов позволяет сократить время монтажа
- Оптимальные возможности управления благодаря точно подобранным пленочным клавиатурам, также согласно индивидуальным требованиям
- Удобство применения со встроенным аккумулятором
- Индивидуальные исполнения для специальных требований
Конфигуратор корпусов для электроники
Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.
Оптимальная защита дисплеев при наружном и промышленном использовании
Популярными областями применения корпуса являются приложения индустрии 4.0 на производственных линиях. Там есть место для компьютеров Raspberry Pi и другой электроники.
Держатели дисплеев DCS для промышленных систем
Высокая универсальность
Корпуса дисплеев IP54 рассчитаны на температуру от -20 до +50 °C. Они оптимально подходят для простой установки дисплеев при помощи соответствующих монтажных комплектов. Материалом является ударопрочный пластик ABS светло-серого цвета (RAL 7035).
Универсальные решения в области управления
Различные размеры окошка дают возможность реализовать индивидуальные решения обслуживания для соответствия специальным требованиям или высокой узнаваемости. Выбирайте размер дисплея от 5,7 до 15 дюймов. Пленочные клавиатуры можно интегрировать как с правой, так и с левой стороны.
Простой монтаж корпуса для дисплея DCS
Посмотрите это видео, что бы убедиться, насколько просто можно собрать корпус DCS. Держатели дисплеев поставляются для разных размеров экранов. Благодаря быстрой интеграции дисплеев и подходящих пленочных клавиатур имеется возможность реализовать индивидуальные требования.
Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке
Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.