UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 - Универсальный корпус
1019723

Корпус в сборе для печатных плат. Включает в себя полусферы, боковые стенки с отверстиями для любых необходимых разъемов, наклеиваемые элементы для крепления компьютеров Raspberry Pi модель B2 и B3, винты для крепления корпуса и плат; цвет корпуса: черный с бирюзовыми угловыми вставками


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
Практичные возможности индивидуализации
Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам
Поставка в качестве универсального корпуса с обработанными боковыми стенками