ME MAX 12,5 3-3 KMGY - Корпус для электроники
2914084

Корпуса для установки на несущую рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм ... 90 мм, модульное расширение
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Откидная прозрачная фронтальная крышка