Диодная сборка, 17 диодов с отдельными выводами, тип диодов 1N 4007
Функциональные диодные модули EMG, защищают установку от подключения с неправильной полярностью и осуществляют развязку в системах оповещения о неисправностях. Функциональные модули в защищенном от прикосновения и загрязнения корпусе для монтажа в электрошкафах — оптимальный вариант интеграции диодных элементов в вашу установку. Модули проверки ламп EMG осуществляют развязку сигналов без реактивного воздействия в системах сигнализации о неполадках и помогают при индивидуальной или централизованно управляемой проверке ламп.
Дополнительная информацияДиодная сборка, 17 диодов с отдельными выводами, тип диодов 1N 4007
Диодный модуль, 4 диода, с общим анодом, тип диодов 1N 5408
Диодный модуль, 4 диода с общим катодом, тип диодов 1N 5408
Модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 7 пар диодов с общим выводом
Диодный модуль, 32 диода, с общим анодом, тип диодов 1N 4007
Модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 8 пар с отдельными выводами
Модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 16 пар диодов с общим выводом
Диодная сборка, 4 диода с отдельными выводами, тип диодов 1N 5408
Диодная сборка, 8 диодов с отдельными выводами, тип диодов 1N 4007
Диодный модуль, с общим катодом, 7 диодов типа 1N 4007