AXL SE AO4 I 4-20 - Аналоговый модуль
1088123

Axioline Smart Elements, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

4 аналоговых канала вывода
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 12 бит
Распознавание обрыва
Для каждого выхода можно настроить замещающие значения
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства