HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Комплект вставных соединителей
1408793

Набор штекерных соединителей EVO, серия B16, пластиковый корпус, состоящий из сальникового и монтажного корпуса, контактные вставки рush-in: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата