Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH для внутреннего соединения печатных плат

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Вариативность: штекерные соединители плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях
  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Гибкая конструкция устройств: различные варианты числа контактов, конструкции и высоты пакета при большой длине контактирования
  • Экранирование с шагом 0,8 мм: очень хорошие характеристики ЭМВ
  • Разнообразные соединения: мезонинные и копланарные соединения, материнские и дочерние платы, а также соединения плоскими шлейфами с шагом 1,27 мм
Изображение штекерных соединителей плата-плата: соединения любых размеров

Подходящее соединение для гибкой конструкции устройств

Серия FINEPITCH с большим количеством контактов предлагает идеальное решение для промышленных соединений печатной платы. У вас есть возможность добиться максимальной гибкости расположения печатных плат в устройстве. Многообразие продукции FINEPITCH включает также компактную передачу сигналов и данных. Также экранированные исполнения обладают очень хорошими характеристиками электромагнитной совместимости.

Новые изделия

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS
Неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP
Экранированные штекерные соединители плата-плата серии FP
Штекерные соединители плата-плата серии FQ с шагом 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FQ с шагом 2,54

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS

Высокоскоростная передача данных с шагом 0,635 мм

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 рассчитаны на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 20 Гбит/с. Разное число контактов и разная высота яруса гарантируют высокую степень свободы при создании конструкции устройств.

В этом заключаются основные особенности

  • Шаг: 0,635 мм
  • От 20 до 80 контактов
  • Высота яруса: 6 мм … 16,6 мм
  • Скорость передачи данных до 20 Гбит/с
  • Ток до 0,5 А
  • Циклы подключения: 50
  • Испытательное напряжение: 250 В AC

В этом заключаются преимущества

  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатной услуги по образцам
  • Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
  • Принцип Easy-Mating благодаря встроенным направляющим пазам и компенсации допусков обеспечивающий безошибочное производство
  • Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных

Прочные штекерные соединители плата-плата серии FP

Неэкранированные варианты с шагом 0,8 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 − идеальное решение в области подключения печатных плат в промышленных условиях. Горизонтальные и вертикальные варианты предоставляют высокую степень свободы в выборе конструктивного решения, а также возможность автоматизированного оптического контроля (AOI) после завершения процесса SMT.

В этом заключаются основные особенности

  • Шаг: 0,8 мм
  • От 12 до 80 контактов
  • Высота яруса: 6 мм … 18 мм
  • Скорость передачи данных до 16 Гбит/с
  • Ток до 1,7 А
  • Циклы подключения: 500
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

В этом заключаются преимущества

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Гибкое исполнение устройств: различное число контактов, конструкция и высота яруса при высокой длине контактирования
  • Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
  • Упаковка в ленты и перекладчики типа pick & place для автоматизированных процессов SMT

Прочные штекерные соединители плата-плата серии FP

Высокая степень защиты от ЭМВ с шагом 0,8 мм

Экранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 − идеальное решение в области подключения печатных плат в промышленных условиях. Горизонтальные и вертикальные исполнения дают высокую степень свободы в выборе конструктивных решений и благодаря экрану для защиты от ЭМВ подходят для многополюсной передачи сигналов и данных.

В этом заключаются основные особенности

  • Шаг: 0,8 мм
  • От 12 до 80 контактов
  • Высота яруса: 6 мм … 18 мм
  • Скорость передачи данных до 16 Гбит/с
  • Экранирование для защиты от ЭМВ
  • Ток до 1,7 А
  • Циклы подключения: 500
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

В этом заключаются преимущества

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Гибкое исполнение устройств: различное число контактов, конструкция и высота яруса при высокой длине контактирования
  • Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
  • Скорость передачи данных до 16 Гбит/с: опциональная концепция экрана закрытого типа для высокоэффективной защиты от ЭМВ

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Штыревые и гнездовые планки с шагом 1,27 мм

Универсальные штекерные соединители плата-плата серии FQ с шагом 1,27 мм — выгодное решение для соединения печатных плат внутри устройства. Благодаря штыревым и гнездовым планкам SMD с шагом 1,27 мм можно реализовывать мезонинные соединения.

В этом заключаются основные особенности

  • Шаг: 1,27 мм
  • От 10 до 80 контактов
  • Высота яруса: 6,2 мм … 7,5 мм
  • Ток до 1 А
  • Циклы подключения: 100
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

В этом заключаются преимущества

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • Простая и экономичная конструкция
  • Для множества приложений

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Штыревые и гнездовые планки с шагом 2,54 мм

Универсальные штекерные соединители плата-плата серии FQ с шагом 2,54 мм — выгодное решение для соединения печатных плат внутри устройства. Благодаря штыревым и гнездовым планкам SMD можно реализовывать мезонинные, копланарные и материнские/дочерние соединения.

В этом заключаются основные особенности

  • Шаг: 2,54 мм
  • От 10 до 80 контактов
  • Высота яруса: 13,6 мм … 14,9 мм
  • Ток до 3 А
  • Циклы подключения: 100
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

В этом заключаются преимущества

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Сгруппированные, копланарные или прямоугольные соединения печатной платы, обеспечивающие высокую гибкость в устройстве
  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • Простая и экономичная конструкция
  • Для множества приложений

Компактные штекерные соединители BTB с шагом 0,635 мм

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Штекерные соединения плата-плата серии FS с шагом 0,635 мм позволяют реализовать компактные соединения печатной платы. Высокоскоростная передача данных до 20 Гбит/с, а также различное количество контактов и высота яруса позволяет добиться высокой гибкости при проектировании устройств. Цифровые сервисы и индивидуальные консультации помогут вам в процессе разработок устройств на всех этапах от момента появления идеи до серийного производства.

Ваши преимущества при выборе серии FS 0,635

Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635
Встроенные направляющие пазы для простой сборки
Высокоскоростная передача данных для промышленных приложений с максимальными требованиями
Более быстрый процесс разработок при помощи индивидуального моделирования
Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели CAD и данные ECAD для разработки устройств. Еще один бонус для ежедневной работы: услуги по образцам позволяют получить по почте бесплатные образцы продукции в течение нескольких дней.

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Гибкость, которая окупается: компактные штекерные соединители плата-плата серии FS поставляется с различным количеством контактов и высотой яруса от 6 до 16,6 мм. Высокая степень свободы при создании конструкции устройства позволяет добиться экономии места и затрат на этапе разработки устройств.

Встроенные направляющие пазы для простой сборки

Принцип Easy-Mating обеспечивает безошибочное производство: встроенные направляющие пазы позволяют подключать штекерные соединители простым и надежным способом. Высокая компенсация допусков контактов позволяет сократить количество подключений в процессе производства.

Высокоскоростная передача данных для промышленных приложений с максимальными требованиями

Увеличение сетевой интеграции мира требует постоянного увеличения скорости передачи данных. Наши высокоскоростные штекерные соединители серии FS являются лучшим выбором: реализуйте мезонинные соединения печатной платы, рассчитанные на скорость передачи данных до 20 Гбит/с и максимальные требования в промышленных приложениях.

Более быстрый процесс разработок при помощи индивидуального моделирования

Стремительный рост потребности в увеличении плотности сигналов приводит к росту требований к целостности данных. Обращайтесь к нам: по желанию мы выполним индивидуальное моделирование в соответствии с требованиями используемого приложения. Это позволит вам сэкономить время в процессе разработок и добиться передачи с низкими потерями и малым отражением.

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 MovingImage

Убедитесь в преимуществах серии FS

Штекерные соединители для передачи данных плата-плата серии FS являются компактным, производительным и экономичным решением для разработки устройств. Используйте 80-контактные штекерные соединители с шагом 0,635 мм и высотой до 16,6 мм для передачи данных со скоростью до 20 Гбит/с и токи до 0,5 ампер на контакт – безопасное и надежное решение с высоким допуском к углам и смещению.

Бесплатные образцы
Попробуйте штекерные соединители плата-плата
Хотите попробовать штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH? – Закажите сразу персональную упаковку образцов. Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей для печатных плат. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.
Заказать бесплатные образцы
Покомпонентное изображение штекерных соединителей плата-плата на нескольких печатных платах в одном корпусе для электроники
Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH FP 0,8 особенно отличаются наличием инновационной технологии ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении. Благодаря хорошей целостности сигнала они отлично подходят для высокоскоростной передачи данных до 16 Гбит/сек. Экранированные исполнения оптимизированы для очень хорошей электромагнитной совместимости (ЭМВ). Благодаря этим разнообразным характеристикам серия FINEPITCH FP 0,8 превосходно подходит для промышленных приложений, требующих прочности, высокоскоростной передачи данных и экранирования.

Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном ассортименте. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность унификации технологических параметров, что особенно ценно в системах, требующих установки на печатную плату обоих вариантов. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высочайшую гибкость при встраивании изделий серии.

Новые горизонтальные исполнения позволяют реализовать направление встраивания печатной платы 90 градусов, что открывает множество дополнительных областей применения.

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX.
  • Различные варианты числа контактов, конструкции и высоты пакета при высокой длине контактирования
  • Технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов.
  • В качестве опции — закрытое экранирование для высокоэффективной защиты от ЭМВ.
  • Штекерные соединители плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях.
Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм и надежной защитой от ЭМВ
Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм YouTube

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм и надежной защитой от ЭМВ

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH с шагом 0,8 мм предлагают идеальные решения для соединений печатных плат в промышленности. Штекерные соединители достигают скорости передачи данных до 16 Гбит/с и защищены при помощи интеллектуальной концепции экранирования.

Ваши преимущества при выборе серии FP 0,8

Двухсторонняя система контактов ScaleX
Scale X: гибкая конструкция устройств
Технология ScaleX
Scale X: скорость передачи до 16 Гбит/с
Scale X: вариативность ассортимента
Двухсторонняя система контактов ScaleX

Двухсторонняя система контактов ScaleX позволяет менять длину нахлеста 1,5 мм. Это обеспечивает надежные механические и электрические соединения.

Scale X: гибкая конструкция устройств

Разное число контактов, варианты конструкции, высоты сборки от 6 до 18 мм и будущие варианты предоставляют высокую степень свободы при конструировании устройств.

Технология ScaleX

Технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и позволяет использовать такую геометрию корпусов, при которой защищены контакты.

Scale X: скорость передачи до 16 Гбит/с

Серия FP 0,8 предлагает очень хорошую целостность сигнала – опционально с закрытым экранированием, обеспечивающим высокую защиту от ЭМВ.

Scale X: вариативность ассортимента

Одинаковые допуски, высота сборки и механические свойства в неэкранированных и экранированных вариантах допускают большое разнообразие использования.

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Штекерные соединители плата-плата серии ​FP​ 1,27 обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Воспользуйтесь возможностью гибкого выбора положения печатных плат. Реализуйте мезонинные и копланарные соединения, материнские и дочерние платы, а также соединения плоскими шлейфами.

Преимущества для вас:

  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Различные варианты числа контактов, конструкции и высоты пакета при высокой длине контактирования
  • Компактные многоконтактные штекерные соединители типа «плата-плата» и «кабель-плата» для экономии пространства в конструкции устройств
  • Дополнительные лепестки для пайки снижают механическую нагрузку на место спайки

Гибкость при разработке устройств Щелкните по одной из точек, чтобы получить более подробную информацию о внутренних соединениях печатных плат серии FP 1,27.

Серия FP 1,27 с различными видами внутренних соединений нескольких печатных плат
Плоский кабель
При помощи ленточных шлейфов и подготовленных гнездовых панелей с зажимом IDC можно реализовать гибкие соединения двух печатных плат. Соответствующие ножевые колодки припаиваются непосредственно к печатной плате.
Плоский кабель
Копланарное соединение
При помощи горизонтальных гнездовых планок и ножевых колодок соединяются копланарные печатные платы.
Копланарное соединение
Материнские и дочерние соединения
Когда комбинируются между собой вертикальные и горизонтальные исполнения, то получается соединение двух печатных плат под прямым углом. Ножевые колодки и гнездовые панели поставляются в обоих вариантах конструкции.
Материнские и дочерние соединения
Мезонинное соединение
Чтобы соединить установленные одна над другой печатные платы, используется комбинация вертикальных гнездовых панелей и ножевых колодок. Различные варианты высоты позволяют выбирать расстояние между печатными платами от 8 мм до 13,8 мм.
Мезонинное соединение
Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH с шагом 1,27 мм для промышленных соединений печатных плат
Штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм YouTube

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH с шагом 1,27 мм для промышленных соединений печатных плат

Штекерные соединители плата-плата и штекерные соединители кабель-плата FINEPITCH предлагают экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных. Шаг 1,27 мм позволяет создавать компактные решения для промышленных соединений печатных плат в ограниченном пространстве.

Ваши преимущества при выборе серии FP 1,27

Система контактов ScaleX
ScaleX: разное число контактов, варианты конструкции и высоты сборки
Пайка штекерных соединителей
Металлическая связь для устойчивых соединений с печатной платой
 Гнездовые панели IDC с плоским кабелем
Система контактов ScaleX

Воспользуйтесь преимуществами механических и электрических соединений при помощи двухсторонней системы контактов ScaleX. Позолоченная поверхность контактов позволяет до 500 циклов подключения и извлечения, уровень эффективности защиты 1.

ScaleX: разное число контактов, варианты конструкции и высоты сборки

Разное число контактов, варианты конструкции и высоты сборки при большой длине контактирования позволяют реализовать разнообразные специфические приложения.

Пайка штекерных соединителей

Гнездовые панели и ножевые колодки отличаются копланарностью ≤0,1 мм.

Металлическая связь для устойчивых соединений с печатной платой

Дополнительные лепестки для пайки снижают механическую нагрузку на точки пайки. Металлическая связь гарантирует механически стабильное соединение с печатной платой.

 Гнездовые панели IDC с плоским кабелем

Гнездовые панели IDC с плоским кабелем готовы к немедленному использованию в устройстве. Гнездовые панели и ножевые колодки упакованы в ленты. Штекеры без кабеля поставляются в лотках, а подготовленные штекеры в пакете.

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Универсальные штекерные соединители плата-плата серии FQ образуют основу для компактных соединений печатной платы внутри устройства. Они отличаются совместимостью с приложениями и оптимальной стоимостью. Штыревые и цокольные планки с шагом 1,27 мм и 2,54 мм позволяют создавать мезонинные и копланарные соединения, а также соединения материнских и дочерних плат.

Преимущества для вас:

  • Гибкая конструкция устройств: высокая степень свободы за счет наличия различных шагов, числа контактов и конструкций

  • Надежное позиционирование: позиционные цапфы на нижней стороне обеспечивают надежные механические и электрические соединения

  • Автоматическая обработка: компланарность, упаковки в лентах или магазинах и для перекладчиков типа pick & place позволяют выполнять автоматизированную пайку оплавлением.

  • Автоматический контроль качества: простая оптическая проверка при помощи выходящих под корпусом контактов

Ваши выгоды при выборе серии FQ 1,27 и FQ 2,54

Двухсторонняя система контактов
Позиционные цапфы штекерных соединителей
Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place
Штекерные соединители плата-плата с выходящими контактами
Соединения плат
Двухсторонняя система контактов

Высокая степень свободы для производителей приборов благодаря двухсторонней системе контактов, которая позволяет выполнять надежные механические и электрические соединения.

Позиционные цапфы штекерных соединителей

Позиционные цапфы на нижней стороне обеспечивают надежные механические и электрические соединения.

Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place

Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place позволяют выполнять автоматизированную пайку оплавлением.

Штекерные соединители плата-плата с выходящими контактами

Выходящие под корпусом контакты позволяют выполнять автоматическую оптическую проверку простым способом.

Соединения плат

Простая и оптимальная по стоимости конструкция предлагает экономичные решения для соединений платы внутри устройства.

Электронный журнал
Обзор ассортимента плата-плата
Штекерные соединители плата-плата серии FP и FQ предлагают экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных в устройстве. Ознакомьтесь с разнообразным ассортиментом.
Открыть электронный журнал
Монтаж штекерных соединителей плата-плата

Идеально подходят для многочисленных приложений От телекоммуникации, автоматизации зданий и промышленных объектов до приложений IoT: штекерные соединители плата-плата являются компактным решением для передачи сигналов и данных, например, в выбранных приложениях указанных областей:

Системы ввода-вывода
Частотный преобразователь
Программируемые логические контроллеры
Контроллеры
Человеко-машинный интерфейс (HMI)
Датчики