Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Используйте проходные и многоярусные клеммы Phoenix Contact для компактного подключения двух или нескольких проводников. Клеммные блоки отличаются гибкими способами шунтирования и оптимальными возможностями маркировки. Клеммы для установки элементов также комплектуются светодиодными индикаторами, запирающими диодами или резисторами.
Дополнительная информацияПроходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Push-X устанавливает новые стандарты в области технологий подключения: новая технология позволяет ускорить соединение любых видов и сечений проводов. Простое управление без инструмента сокращает время монтажа и открывает возможности автоматизированной кабельной разводки.
Проходная клемма, возможность подключения нескольких проводов
Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Большой диапазон сечений обеспечивает универсальное использование проходных клемм в любом приложении. Наряду со стандартными проходными клеммами для кабельной разводки, например, медных жил Phoenix Contact также обладает клеммами Al/CU. Универсальные клеммы позволяют подключать алюминиевые- и медные проводники всего в одной клемме.
Многовыводная клемма, двойное соединение
Многопроводные клеммы Phoenix Contact рассчитаны на компактную кабельную разводку. Многопроводные клеммы - это проходные клеммы с тремя или четырьмя зажимами, которые все проводятся через одну токовую шину. Так к клемме можно подключать до четырех проводников отдельной разводки. Благодаря конструкции клеммы для кабельной разводки необходимо использовать меньшее количество клемм и подводящих кабелей. Из этого следует, наряду с улучшенным обзором, что кабельная разводка или распределение потенциалов занимает меньше места.
Многоярусные и двухъярусные клеммы
Многоярусные клеммы по сравнению с многопроводными клеммами позволяют увеличить плотность кабельной разводки. Многоярусные клеммы могут иметь до трех ярусов. На каждый ярус выводится отдельный потенциал, так что он соответствует одной проходной клемме. Кроме того, каждый ярус оснащен собственным функциональным пазом. Функциональные пазы большинства двухъярусных клемм разработаны с таким расчетом, чтобы можно было соединять оба яруса при помощи вертикальной перемычки. Так создается многопроводная клемма с несколькими ярусами. Для выполнения такого шунтирования система CLIPLINE complete имеет специальные проволочные перемычки. Наряду с простыми вариантами в наличии также многоярусные клеммы с зажимом PE. Ярус зажима PE не имеет функционального паза. Разрядный потенциал через металлическое заземляющее основание ведет непосредственно к сборной шине.
Клемма для установки элементов
Клеммы конструктивных элементов можно применять для различных приложений. Требования безопасности также принимаются в расчет: напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно уменьшают риск ошибочной разводки. Различные электромеханические и электрические конструктивные элементы клемм имеют различные преимущества. Они требуются для следующих областей применения:
Эффективное проектирование при помощи PROJECT complete
Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки.
От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.