K-8E-M23MK/13,0-H00/M23FK-C5-S
-
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1627588
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSH, M23-Розетка, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, к M23-Штифт, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, длина кабеля: 13 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сборка и длина проводников на заказ
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
Сборка и длина проводников на заказ