SAC-8P-MS/1,15-PUR/FS SCO NLM - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1424631

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, длина кабеля: 1,15 м

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания