The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SAC-8P- 15,0-PVC/M12FS OBS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1423313

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 15 м, без PATG

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания