SAC-5P-MINMR/4,0-430/MINFR PWR
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1403397
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, длина кабеля: 4 м, сечение жилы 1,5 мм2, для питания
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Расчетное импульсное напряжение | 4000 В |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 300 В AC |
| 300 В DC | |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Длина кабеля | 4 м |
| ПВХ серого цвета [430] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 168 кг/км |
| UL AWM Style | 21098 (90 °C / 600 В) |
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ серого цвета [430] |
| AWG, сигнальная линия | 16 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 30x 0,25 мм |
| Сечение жил кабеля | 5x 1,5 мм² |
| Наружный диаметр кабеля | 10,00 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
| Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
| Испытательное напряжение | 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 125 мм |
| Негорючесть | UL 1581, разд. 1061 (горение кабелей) |
| МЭК 60332-1-2 | |
| Маслостойкость | хорошая маслостойкость |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Номер артикула | 1403397 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1FDA |
| GTIN | 4046356650892 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 792,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 792,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс