ИБП с блоком питания и энергоаккумулятором

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Отказ напряжения сети может иметь серьезные последствия. Положитесь на наши источники бесперебойного питания (ИБП) и исключите любые риски. ИБП выдает ток в случае отказа питающей сети, защищая таким образом ваше оборудование от отключения. Мы предлагаем решения для бесперебойного питания систем постоянного и переменного тока, оптимально согласованные по функциональности и конструктивным особенностям с требованиями различных отраслей.

Дополнительная информация

Новые изделия

Буферные модули QUINT CAP с интерфейсом

Не требующие обслуживания буферные модули

Умная защита при помощи встроенного интерфейса

Буферные модули QUINT CAP с интерфейсом могут интегрироваться в промышленные сети простым способом. Они компенсируют циклические отказы продолжительностью до нескольких минут и объединяют электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор в одном корпусе.

В этом заключаются основные особенности

  • Продолжительный срок службы (+40 °C): ≥20 лет
  • Быстрая зарядка до 10 A
  • Расширенный диапазон температуры (типовое испытание пуска -40 °C): -25 °C … +60 °C
  • Циклы зарядки/ разрядки: ≥500 000

В этом заключаются преимущества

  • Простая интеграция в промышленные сети благодаря свободно выбираемому интерфейсу: PROFINET, EtherNet/IP и Modbus/TCP, EtherCAT, USB и Modbus/RTU
  • Долгий срок службы благодаря двухслойным конденсаторам, которые не требуют обслуживания
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности
  • Разнообразная сигнализация: превентивный функциональный контроль сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Расширение буферного времени посредством параллельной схемы включения до четырех устройств

Решения для источника бесперебойного питания

Используйте наши решения для безопасного бесперебойного энергоснабжения оборудования. Выберите подходящий источник питания, источник бесперебойного питания и энергоаккумулятор для своего приложения. Кроме того, мы предлагаем компактные решения на базе модулей ИБП со встроенным источником питания или энергоаккумулятором.

ИБП для систем постоянного тока

Модуль ИБП QUINT

ИБП для систем постоянного тока

Наш источник бесперебойного питания для приложений постоянного тока надежно защищает от сбоев питания. Выберите ИБП DC с учетом требований используемого приложения.

ИБП QUINT AC с энергоаккумулятором 3,4 Ач

ИБП QUINT AC с энергоаккумулятором 3,4 Ач

ИБП для систем переменного тока

Наши источники бесперебойного питания для приложений переменного тока создают чистую синусоиду на выходе. Выберите оптимальный ИБП AC, чтобы гарантировать максимальную степень готовности оборудования.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Буферный модуль

Буферные модули

Буферные модули не требуют обслуживания и расширяют возможности системы ИБП. Защитите приложение при помощи системы, которая компенсирует даже кратковременные отказы сети до нескольких минут. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах. Кроме того, они также рассчитаны на циклические отказы.

Энергоаккумулятор UPS-BAT

Энергоаккумулятор UPS-BAT

Энергоаккумуляторы

Выбирайте соответствующий энергоаккумулятор для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности в любом промышленном приложении. Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв времени, простота обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента
Наши системы электропитания позволяют обеспечить максимальную степень готовности. Получите информацию об источниках питания, преобразователях постоянного тока, резервных модулях и источниках бесперебойного питания для различных требований и отраслей.
Открыть электронный журнал
Системы электропитания