SPE-T1-STRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163797

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-2, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, 1 Гбит/с, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Металл, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, Single Pair Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция для максимальной экономии монтажного пространства
Штекерный соединитель согласно МЭК 63171-2
Возможность THR-пайки
Прочная промышленная конструкция
Экранирование на 360°
Передача данных до 600 МГц

Часто задаваемые вопросы


Для какого стандарта однопарного Ethernet IEEE подходит штекерный соединитель?

Стандарты SPE определены согласно IEEE 802.3 в следующей таблице.... Смотреть подробнее

Стандарты SPE определены согласно IEEE 802.3 в следующей таблице.

Смотреть меньше

Для какого процесса обработки подходят штекерные соединители SPE?

Штекерные соединители подходят для автоматизированного процесса обработки Reflow с Pick-and-Place.


Можно ли использовать штекерные соединители SPE также и в железнодорожной среде?

Информация по использованию на железной дороге приведена в разделе «Механические свойства» артикула.


Где найти соответствующие данные об интеграции?

Дополнительную информацию об интеграции см. в технических чертежах, раздел «Материалы для загрузки».