PV-FT-C4M-C-4-300-RD-64
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1158453
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 32 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 300
Подробная информация о продукте
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| Тип изделия | Проходная деталь |
| Серия изделий | SUNCLIX |
| Полюсов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 1,8 Нм ... 2,2 Нм |
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 27,4 мм |
| Длина | 49,2 мм |
| Расчетное напряжение (III/2) | 1500 В |
| Номинальное напряжение ATD | 1500 V DC согласно МЭК 62852:2014/AMD1:2020 |
| Расчетное импульсное напряжение | 16 кВ |
| Расчетный ток (4,0 мм²) | 32 A (согласно МЭК 62852:2014/AMD1:2020) |
| Переходное сопротивление | < 0,45 мΩ (зависит от используемой ответной части разъема) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 100 |
| Усилие установки | < 45 Н ±10 Н |
| Цвет | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал Уплотнение | EPDM |
| Материал Корпус | PPE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | II |
| Материал резьбового соединения | PA |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Длина кабеля | 300 мм |
| Тип кабеля | ФГ-кабель |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (вставлен) |
| IP20 (неустановленный) | |
| IP66/IP68 (2 м / 24 ч) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 62852:2014/AMD1:2020 |
| Номер артикула | 1158453 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | ABL |
| Ключ изделия | ABLBAA |
| GTIN | 4063151164638 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,18 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,18 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Triphenyl phosphate (№ CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 53f5a16f-9ba3-4a88-af5e-83abbef8a5e7 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс