FP 0,8/ 20-FH-SH
-
Экранированная пружинная колодка SMD
1053616
экранированная пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Какие особенности имеются при подаче напряжения на экранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8?
Наряду с характерными функциями экранирования экранирующие пластины экранированных штекерных соединителей плата-плата FP 0,8 также могут использоваться для передачи тока.
Если взять, например, 80-контактный штекерный соединитель, можно передавать ...
Смотреть подробнее
Наряду с характерными функциями экранирования экранирующие пластины экранированных штекерных соединителей плата-плата FP 0,8 также могут использоваться для передачи тока.
Если взять, например, 80-контактный штекерный соединитель, можно передавать дополнительно 16 А на сторону экранирующей пластины. Таким образом можно передавать до 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Также имеется возможность частичной подачи напряжения на штекерный соединитель плата-плата, благодаря чему можно достичь большего тока на контакт.
Как можно проверить облуженные контакты экранированного штекерного соединителя плата-плата FP 0,8?
Контакты расположены под экранирующей пластиной. Результат пайки можно проверить с помощью сканирования CT или рентгеновского анализа.
Что такое ScaleX?
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.... Смотреть подробнее
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Смотреть меньшеЧто делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гиб... Смотреть подробнее
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Особенно убедительной является быстрая передача данных до 52 Гбит/с и возможность передачи тока 1,7 A на контакт (номинальный ток). Еще одно преимущество: FP 0,8 выпускается в экранированном и неэкранированном исполнении, что позволяет использовать его индивидуально в зависимости от требований.
Смотреть меньшеПри каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?
FP 0,8 доступен для чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте.
Совместимы ли различные варианты артикулов серии FP 0,8 по площади основания?
Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы... Смотреть подробнее
Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы.
Смотреть меньше