DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Дисплей
2203539

TFT-модуль 2,4", 320 x 240 пикселов, трансмиссивный, светодиодная подсветка, интерфейс: SPI, температура использования: -20 °C – 70 °C; цвет рамки (RAL): синий (5015)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники серии ME и ME-IO
Длительная готовность
Имеются пластиковые рамки разного цвета
С высоким разрешением
Стандартный интерфейс для вашей электроники