UCS SW 125-F 7035
-
Боковая стенка
2203364
Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 125 x 87 мм и 145 x 125 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 47 мм, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый, подобно RAL 7035
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать боковые панели в корпусах разных размеров?
Съемные боковые панели можно использовать в корпусах различных размеров. Более длинная боковая панель корпуса соответствует более короткой боковой панели следующего более крупного варианта и поэтому идеально подходит для дальнейшего использования обр... Смотреть подробнее
Съемные боковые панели можно использовать в корпусах различных размеров. Более длинная боковая панель корпуса соответствует более короткой боковой панели следующего более крупного варианта и поэтому идеально подходит для дальнейшего использования обработанных боковых панелей, где требуется больше места.
Смотреть меньше