UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK - Боковой элемент
2200952

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Боковые элементы (левый и правый) вкл. основание с защелками и винты для основного профиля, ширина: 105,4 мм


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ