HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - Концевая крышка
2201121

Профилированный корпус, Концевая крышка, с панелью на шарнирах, с винтами и уплотнением, для профиля шириной (внутри) 78 мм, ширина: 77,4 мм, длина: 15 мм, глубина: 53,5 мм


Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
В наличии имеются варианты длиной 100 мм ... 1000 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии имеются варианты шириной 53,5 мм ... 161 мм
Степень защиты до IP65
Использование в качестве переносного или настенного корпуса
Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ