The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239438

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, кодирование: T, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
Сборка и длина проводников на заказ
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией