UCS DIN 125-F 7035 - Адаптер для монтажной рейки
2203838

Адаптер для установки корпуса UCS 125-87-F (длинная сторона) или UCS 145-125-F (короткая сторона) на несущей рейке NS 35, устанавливается в корпус вместо боковой стенки UCS SW 125, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый аналог RAL 7035

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Практичные возможности индивидуализации
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами

Часто задаваемые вопросы


Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.

Смотреть меньше