Технологии соединения для систем хранения энергии

Энергоаккумулятор: ключ к объединению секторов

При возникновении вопросов свяжитесь с нашими экспертами.



Визуализация технологии соединения для систем хранения энергии

Для реализации объединения секторов электрические энергоаккумуляторы играют решающую роль. Для вашего решения хранения энергии доверьтесь инновационным технологиям соединения от Phoenix Contact.

Штекерный соединитель полюса аккумулятора

Штекерный соединитель полюса аккумулятора

Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.

Подключение к сборной шине

Подключение к сборной шине

Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах.

Штекерные соединители для полюсов аккумулятора и подключения к сборной шине

Подключения к сборной шине и штекерные соединители для полюсов аккумулятора могут устанавливаться в системы энергонакопителей для приложений до 1 500 В быстро, безопасно и экономно. Воспользуйтесь преимуществами обеих технологий подключения для присоединения с передней или задней стороны.

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов YouTube

Наш ассортимент технологий соединения для энергоаккумуляторов

Системы хранения энергии состоят из различных компонентов, которые вносят свой вклад в функционирование всей системы. Воспользуйтесь уникальным ассортиментом разъемов для печатных плат, штекерных соединителей и корпусов для электроники с высокой инновационной силой. Получите решения для передачи сигналов, данных и питания из одних рук и воспользуйтесь ими в ваших приложениях.

Интерактивная карта изображений Технологии соединения для энергоаккумуляторов
Штекерный соединитель полюса аккумулятора
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Подробнее о штекерных соединителях для энергоаккумуляторов
Штекерный соединитель полюса аккумулятора
Подключение сигналов с помощью технологии с ножевыми контактами
При помощи штекерных соединителей Phoenix Contact происходит быстрая и надежная передача информации.
Подробнее о штекерных соединителях для передачи данных
Подключение сигналов с помощью технологии с ножевыми контактами
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением
Новые удобства с клеммами и штекерными соединителями для печатных плат серий LPT и LPC.
Подробнее о клеммах для печатной платы с рычажным управлением
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Новые удобства с клеммами и штекерными соединителями для печатных плат серий LPT и LPC.
Подробнее о штекерных соединителях для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители плата-плата
Прочные штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH.
Подробнее о штекерных соединителях плата-плата
Штекерные соединители плата-плата
Подключение сигналов с технологией push-in
Удобные клеммы для печатной платы компактного размера.
Подробнее о клеммах для печатной платы
Подключение сигналов с технологией push-in
Круглые штекерные соединители
Больше возможностей подключения устройств и кабельной разводки в установках.
Подробнее о круглых штекерных соединителях
Круглые штекерные соединители
Штекерные соединители для однопарного Ethernet
Стандартизированные интерфейсы Single Pair Ethernet идеально подходят для эффективной передачи данных.
Подробнее об однопарном Ethernet
Штекерные соединители для однопарного Ethernet

Решения для безопасных электрических соединений в системах аккумуляторов и Power to X

Ключ к нейтральному по выбросам CO2 обществу лежит в эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Системы хранения энергии являются основой этому. Надежность и эффективность систем хранения не в последнюю очередь зависят от кабельной разводки и электрических соединений. Они образуют «кровеносную систему» энергоаккумулятора.

Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer) - Phoenix Contact, Эксперт по системам хранения энергии
Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact

Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact

Электронный журнал
Решения для энергоаккумуляторов
Получите информацию о подходящей электронике и корпусах для энергоаккумуляторов и найдите подходящую к вашим запросам технологию подключения. Обзорные таблицы изделий облегчат ваш выбор.
Открыть электронный журнал и скачать брошюру
Зеленый аккумулятор с иконкой для решений для энергоаккумуляторов
Основа объединения секторов: энергоаккумулятор
Основа объединения секторов: энергоаккумулятор YouTube

Основа объединения секторов: энергоаккумулятор

Аккумуляторы и метод Power to X увеличивают надежность снабжения и обеспечивают постоянное объединение секторов в энергоснабжении. Phoenix Contact предлагает вам технологии соединения с международными допусками для высоких запросов систем хранения энергии.

Домашние, промышленные и крупномасштабные хранилища как звенья для объединения секторов

Энергоаккумуляторы компенсируют колебания возобновляемых источников энергии и таким образом гарантируют стабильное энергоснабжение. Для большого количества приложений энергоаккумуляторы должны работать безопасно, надежно и эффективно. Для этого необходимо наличие отказоустойчивых и долговечных технологий электрического соединения.

Домашние, промышленные и крупномасштабные хранилища как звенья для объединения секторов
Промышленные хранилища
В коммерческих зданиях и фабриках энергоаккумуляторы уже давно используются в качестве источников бесперебойного питания. Новые технологии расширяют возможности применения в управлении энергией. Например, подавление пиковых нагрузок с помощью энергоаккумуляторов значительно снижает затраты предприятий на электроэнергию.
Промышленные хранилища
Крупномасштабные хранилища
Крупномасштабные хранилища используются для поддержки стабильности сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другой областью применения крупномасштабных хранилищ является торговля энергией, то есть сохранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электрический ток.
Крупномасштабные хранилища
Домашние накопители
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается, а в случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное снабжение.
Домашние накопители
Мужчина с зеленым аккумулятором и иконкой для объединения секторов

Поэтому мы являемся подходящим партнером

  • Как новатор мы поддержим вас на пути к нейтральному по выбросам CO2 миру нашими ведущими решениями для объединения секторов
  • Реализуйте ваши индивидуальные решения контактирования для энергоаккумуляторов и приложений Power to X
  • Доверьтесь надежным технологиям соединения для безопасной и компактной кабельной разводки ваших энергоаккумуляторов
  • Определите потенциал оптимизации при помощи компетентных консультаций наших экспертов по применению накопителей энергии
Два мужчины разговаривают рядом с распределительной коробкой

Вы найдете нас здесь

Вы можете встретиться с нашими экспертами на разнообразных выставках, конгрессах и других мероприятиях.

Мы будем рады личной беседе с вами.