Консультация на объекте водоснабжения

Smart Water Интеграция в умные сети для перспективного водоснабжения и канализации

Постоянное появление новых требований, которые обусловлены изменениями климата, дефицитом питьевой воды и износом водной инфраструктуры, повышают давление на службы водоснабжения, отвода сточных вод и подготовки питьевой воды. При этом растет потребность в сетевых технологиях и приложениях Smart Water в соответствии с увеличением степени цифровизации будущих систем управления водоснабжением и канализацией.

Воспользуйтесь преимуществами наших цифровых технологий и открытых систем, чтобы повысить эффективность и безопасность процессов в водоснабжении и канализации. При участии международной команды и в рамках сотрудничества со специализированными партнерами мы разрабатываем интеллектуальные решения, обеспечивающие сетевую интеграцию компонентов, частей оборудования и людей с окружающей средой и процессами круговорота воды.

С ростом уровня сознательности общества в части изменений климата и устойчивого развития все больше внимания уделяется водоснабжению и канализации. Появление таких проблемы, как падение уровня грунтовых вод, увеличение загрязнения, микропластик и ухудшение погодных условий, приводит к повышению требований. Решения Smart Water Phoenix Contact представляют собой новый уровень прозрачности, эффективности и бережного отношения к водным ресурсам.

Промышленные устройства для водоснабжения и канализации - Phoenix Contact
Промышленные устройства для водоснабжения и канализации

Области действия интеллектуальной системы управления водоснабжением и канализацией

Ознакомьтесь с нашими готовыми решениями в области водоснабжения и канализации, в основе которых лежит открытая система и открытые интерфейсы. При помощи новых цифровых возможностей мы обеспечиваем безопасный доступ ко всем важным данным, таким как, например, качество воды или энергопотребление. Наши перспективные концепции автоматизации, коммуникации и дистанционного управления уже сейчас успешно применяются на практике. В результате интеллектуальная система управления водоснабжением и канализацией объединяет в сети все уровни оборудования.

Вид очистной установки с воздуха

Очистка сточных вод Решение в области автоматизации очистных установок

Около 80% техногенных сточных вод по-прежнему сбрасывается без очистки в реки и океаны. Помимо воздействия на экосистему, операторам очистных установок приходится решать новые задачи, например, четвертая ступень очистки или мониторинг воды на предмет содержания микропластика.

Phoenix Contact предлагает функции и компоненты, которые соответствуют высоким требованиям в области очистки сточных вод и обеспечивают бесперебойное выполнение процессов. Специально разработанные шкафы управления и программное обеспечение сокращают энергопотребление и обеспечивают соответствие нормативным документам.

Выбирайте высокоэффективные и комплексные технологии, направленные на достижение целей устойчивого развития. Системы Smart Water уже сегодня позволяют быть готовым к вызовам завтрашнего дня.

Очистная установка в Констанце (Германия)
Очистная установка в Констанце (Германия) YouTube

Узнайте, почему клиенты из отрасли очистки сточных вод выбирают решения Phoenix Contact.

Резервуар питьевой воды в установке водоподготовки

Подача питьевой воды Решения в области подготовки и производства питьевой воды

Условия глобальной подачи питьевой воды различны. Во времена изменения климата ухудшение погодных условий и засуха поражают многие регионы мира более сильно, чем это было в прошлом. Качество воды, которое соответствовало бы законодательным требованиям, и доступ к чистой воде не являются само собой разумеющимся фактором.

Phoenix Contact занимается реализацией инновационных проектов подачи питьевой воды и модернизацией существующего оборудования на базе интеллектуальных систем автоматизации. От подготовки и распределения воды до оптимизации процессов на основе облачных технологий: мы гарантируем безопасность водоснабжения.

Системы Smart Water предлагают возможность снизить дефицит воды, обусловленный климатическими факторами, в долгосрочной перспективе. В этом заключается положительный эффект как для окружающей среды, так и для будущих поколений.

Система водоснабжения земли Баден-Вюртемберг (Германия)
Система водоснабжения земли Баден-Вюртемберг (Германия) YouTube

Узнайте, почему клиенты из отрасли подачи питьевой воды выбирают решения Phoenix Contact.

 Цифровизация систем водоснабжения и канализации

Технология водоснабжения и канализации на базе IoT Решения в области цифровизации процессов круговорота воды

В современных установках для водоподготовки циркулирует не только вода, но и большие объемы данных. Основная задача заключается в том, чтобы выбрать понятный способ представления цифровой информации, обозначив логическую связь данных на фоне их сложности.

Структуры интернета вещей предоставляют возможность сохранения и обработки информации во внешней вычислительной сети. Различные данные, например количество осадков, можно интегрировать в систему, чтобы учитывать их при принятии решений. Обзор в реальном времени доступен из любого места, в любое время и на любом устройстве.

Опыт работы в различных отраслях и опыт создания технологий позволяет Phoenix Contact соответствовать высоким требованиям растущего рынка Smart Water. Воспользуйтесь структурными преимуществами IoT, связанными с ними вычислительными мощностями и сервисами, чтобы в будущем повысить прозрачность и уровень бережного отношения процессов и приложений в рамках всего круговорота воды.