Ветросиловые установки в зеленом ландшафте

Энергия ветра Свежий ветер для вашей установки

Жесткие окружающие условия и длинные жизненные циклы — ветросиловые установки (ВСУ) предъявляют высокие требования к электротехнике. Наши эксперты с полной самоотдачей концентрируются на решении конкретных задач с целью обеспечения устойчивой и экономичной работы вашего оборудования при использовании многолетних ноу-хау.

Ядром наших решений являются великолепные продукты в сочетании с инновационными системами. Мы разрабатываем решения с учетом специфических особенностей конкретной области применения и предлагаем полный пакет услуг по проектированию, сервису и обучению. Воспользуйтесь преимуществами проверенных технологий для ветросиловых установок (ВСУ) – на земле или на море.

Процесс цифровизации пришел в ветроэнергетику и в будущем станет ее неотъемлемой частью. В сферу компетенции компании Phoenix Contact вошли вопросы цифровизации, и она готова к совместному обсуждению перспективных решений и систем.

Андре Кёнке - Phoenix Contact, Директор подразделения ветроэнергетики Global Industry Management
Андре Кёнке

Решения для энергии ветра

Повысьте эффективность ветросиловой установки при помощи изделий и решений компании Phoenix Contact.

Лопасть ротора с технологией Blade Intelligence

Контроль лопастей при помощи Blade Intelligence Модульное решение для эффективной эксплуатации

Новые технологии и беспроводные датчики обеспечивают экономное и эффективное управление процессом технического обслуживания, а также эффективную модернизацию устаревших турбин.

Наша система контроля Blade Intelligence позволяет постоянно контролировать состояние лопастей ротора и своевременно реагировать на события благодаря комбинации функций обнаружения обледенения, измерения тока молний и контроля нагрузки. Решение Blade Intelligence доступно в различных вариантах и может быть дополнительно и надежно интегрировано в существующие установки.

Автоматизация установок

Phoenix Contact предлагает интеллектуальные решения, при помощи которых вы можете эффективно автоматизировать как части приложений, так и всю ВСУ и даже ветропарк. Контроллеры и программное обеспечение Phoenix Contact позволяют сохранить конкурентоспособность и гибко реагировать на динамично изменяющиеся условия.

Специалист с планшетом перед монитором в процессе проверки готовности оборудования

Интеграция подсистем Высокая степень готовности ветросиловых установок

Воспользуйтесь нашим контроллером на базе многоядерного процессора для повышения степени готовности установки. Экономия на отдельном контроллере для обработки данных в системах контроля состояния позволяет сократить общие аппаратные расходы.

Специалист перед монитором в процессе моделирования ветросиловой установки в Matlab Simulink

Эффективная разработка установок Разработка системы на базе моделей

Смоделируйте ветросиловую установку в Matlab Simulink и продиагностируйте и скорректируйте полученную модель, используя нашу модульную программную платформу (лицензия Matlab не требуется).

Эта программная платформа ускоряет процесс проектирования за счет возможности повторного использования специализированных модулей автоматизирования и объектно-ориентированного программирования.

Технология

Наша открытая платформа управления PLCnext Technology позволяет интегрировать приложения, написанные на языке программирования высокого уровня, в общую систему. Замена или обслуживание отдельных модулей возможны даже в ходе работы. Вы определяете, на каком ядре и синхронно с какой задачей выполняется последовательность программ.

PLCnext Technology

PLCnext Technology является основой новой открытой платформы управления Phoenix Contact. Она предлагает широкий и согласованный набор инструментов и позволяет быстро и надежно выполнять задачи проектирования. А также адаптироваться к индивидуальным требованиям пользователей за счет интеграции программ с открытым кодом, приложений и перспективных технологий.

Благодаря прямой связи с облачными сервисами и базами данных вы сможете реализовывать новые бизнес-модели на базе интернета вещей.

Продукция

Phoenix Contact предлагает вам инновационные технологии соединения и автоматизации для оснащения ветросиловых установок или целого ветропарка. Многие изделия были разработаны специально для применения в ветроэнергетике и отличаются особой прочностью и подходящими функциями. При этом удобное обслуживание и превосходная согласованность сами собой разумеются. Познакомьтесь с нашими изделиями для ветроэнергетики.

Обслуживание и поддержка проектов в области энергии ветра

Мы оказываем надежную и индивидуальную поддержку на всех стадиях реализации проекта – от эксплуатации и проектирования до производства и обслуживания оборудования.

Сотрудник ведет беседу о решениях на базе шкафов управления

Решения на базе шкафов управления для проектов в области энергии ветра Мы сопровождаем вас на решающих стадиях проекта

Наши эксперты в области энергии ветра предоставят вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости – услуги по проектированию ветросиловых установок. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты Phoenix Contact для ветросиловых установок проходят комплексную проверку.

Решения на базе шкафов управления разрабатываются и изготавливаются в соответствии с требуемыми стандартами и директивами. Таким образом, вы можете быть уверены, что наши готовые продукты соответствуют необходимым промышленным стандартам.

Сотрудники обсуждают услуги в области безопасности машин и установок

Защитите ветросиловую установку Воспользуйтесь преимуществами наших ноу-хау в области безопасности машин и установок

Помимо поставки компонентов систем функциональной безопасности, мы также оказываем индивидуальные услуги в области безопасной эксплуатации производственного оборудования. Наши эксперты оказывают поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 61511, а также при работе с защитными устройствами PLT.

Кроме того, для интеграции машин в производственное оборудование может потребоваться применение директивы ЕС по машинному оборудованию. В этом вопросе мы готовы оказать вам услуги согласно EN 13849.

Специалисты в процессе обучения по теме энергии ветра

Обучение по решениям в области энергии ветра Семинары с учетом вашей квалификации

На основе многолетнего опыта и многочисленных контактов с заказчиками из ветроэнергетической промышленности Phoenix Contact разработала тренинговую концепцию, рассчитанную на индивидуальные потребности ваших сотрудников.

Мы подготовим для вас индивидуальное предложение в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний.

Сотрудник у телефона в процессе послепродажного обслуживания

Сервисная сеть для ваших проектов После покупки мы предоставляем послепродажный сервис

Специалисты послепродажного сервиса всегда помогут вам при осуществлении монтажа и ввода в эксплуатацию ветросиловых решений. Наша бесплатная горячая линия предлагает круглосуточную поддержу даже для удаленных регионов мира.

В случае необходимости мы поставляем запасные части, например, в нерабочее время.