Зарядные интерфейсы для электромобилей

Отправить запрос на предоставление консультации

Вы производите или переоборудуете транспортные средства и нуждаетесь в производительном интерфейсе для их быстрой зарядки? Мы с радостью окажем консультационные услуги. Пошлите нам ваш запрос.



Электромобиль с зарядной розеткой CCS заряжается при помощи зарядного кабеля режима -3

Электрифицируйте транспортные средства вместе с нами

Изменения в области средств передвижения ставят новые задачи перед производителями автомобилей, коммерческого и пассажирского транспорта, а также перед самой отраслью перевозок. Правительственные постановления требуют в ближайшие годы перейти с двигателей внутреннего сгорания на электромобильность. Но пользователи электромобилей считают долгое время зарядки риском для осуществления жестко спланированной логистики и недостатком при повседневном использовании. Наши зарядные розетки на электромобиле предлагают интерфейс для High Power Charging, который существенно сократит время зарядки электромобилей.

Электромобиль с зарядной розеткой CCS и зарядным штекером CCS для High Power Charging

Транспортные средства с поддержкой HPC способствуют распространению электромобильности в повседневной жизни

Основные преимущества для вас

  • Мы являемся многолетним компетентным поставщиком и надежным партнером предприятий автомобильной промышленности
  • Инновационные технологии быстрой зарядки для повседневного использования High Power Charging
  • Широкий ассортимент изделий для всех мировых рынков и любых типов транспортных средств
  • Сертифицированное IATF качество отвечает также высочайшим запросам автомобильной промышленности
  • Соответствующие стандартам безопасные технологии зарядки от соразработчика комбинированной системы зарядки

«Транспортные средства будущего отличаются прежде всего аккумулятором и технологией зарядки. Необходимо достичь большой производительности и дальнего радиуса действия. Это требует наличия объемных аккумуляторов и коротких циклов зарядки. Поэтому мы считаем себя новаторами для будущей дифференциации в разработке транспортных средств – и уже сейчас исследуем технологии зарядки, которые обеспечивают еще больше энергии, чем наши сегодняшние изделия HPC, например, для особо крупных коммерческих автомобилей».

Йоханнес Хельд Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Директор по сегменту рынка атомобильной промышленности
Йоханнес Хельд Johannes Held

От небольшого автомобиля до бульдозера Зарядные интерфейсы для электромобилей любого типа

Пейзаж с различными электромобилями

Независимо для какого сектора вы конструируете или переоснащаете транспортные средства – будь то экскаваторы, самосвалы, тракторы, вилочные погрузчики, фургоны, автобусы, уборочные машины, машины скорой помощи или снегоходы:

Клиенты ожидают быструю зарядку, обеспечивающую оптимальную готовность и загрузку электромобилей или парков. Так как часто это является предпосылкой для перехода на электромобильность.

Универсальные зарядные розетки от Phoenix Contact позволяют электрифицировать транспортные средства любого типа и обеспечивают быструю и безопасную зарядку.

Быстрая зарядка, универсальная конструкция
Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect
Универсальные зарядные розетки на электромобиле серии CHARX connect превосходно подходят для зарядки электротранспортных средств – от автомобиля и туристского автобуса до больших и промышленных автомобилей - переменным и постоянным током – от низкой зарядной мощности до High Power Charging. Широкий ассортимент включает изделия для всех распространенных стандартов и типов зарядки. Так вы гарантировано найдете подходящую розетку и для своего транспортного средства.
Теперь узнать больше
Зарядные розетки CCS для электромобилей CHARX connect

Вы ищете индивидуальное решение для зарядной розетки? Сделайте ваш зарядный интерфейс индивидуальным

Для многочисленных ведущих производителей оборудования мы уже разработали индивидуальные зарядные розетки на электромобиле, соответствующие высоким требованиям автомобильной промышленности согласно IATF 16949.

В соответствии с запросами ваших серийных транспортных средств мы разработаем или встроим такие функции, как:

  • Светодиодные индикаторы и освещение
  • Дополнительные элементы управления
  • Блокировка зарядного штекера и крышки
  • Интеллектуальные концепции охлаждения с высокоточным измерением температуры

Свяжитесь с нами!