Визуализация различных технологий и тенденций в рамках цифровизации, например, использование коллаборативного робота, умное использование данных и т.д.

Digital Factory Готовые решения теперь внедрены

Цифровизация ставит перед производством различные требования, но, прежде всего, она предлагает бесчисленные возможности для увеличения производительности и повышения степени готовности оборудования.

Для более гибкой и эффективной реализации вашего производства воспользуйтесь уже имеющимися данными машин и процессов. Постройте фундамент для новых ориентированных на данные бизнес-моделей, чтобы обеспечить вашу долгосрочную конкурентоспособность. Новые установки или модернизация старых систем – Phoenix Contact уже сейчас имеет в арсенале конкретные решения для поддержания вас в ходе цифровой трансформации.

Благодаря нашим решениям для цифрового производства Digital Factory мы всего за полтора года смогли увеличить производительность собственного производства более чем на 10 %. Более того, мы также видим другие потенциальные возможности, которые мы хотим реализовать в будущем.

Д-р Тилл Потенте (Dr. Till Potente) - Phoenix Contact, Старший директор по производству и инжинирингу раздела Промышленные устройства управления и автоматизация
Д-р Тилл Потенте (Dr. Till Potente)

Оцифровывайте сейчас We make the Digital Factory happen - now

Мы поддержим вас в нужной степени, чтобы вы как можно быстрее извлекли выгоду из преимуществ цифровизации – от простых автономных решений до комплексных концепций цифровизации.

Каждое из наших решений было разработано, протестировано и успешно имплементировано в процесс нашего собственного производства, основываясь на реальных требованиях. Они уже сейчас вносят существенный вклад в повышение производительности.

Надпись Digital Factory Now

Цифровизация вашего производства с помощью Phoenix Contact Данные являются ключом в любой концепции цифровизации

В центре всех цифровых процессов находятся данные. Их необходимо собирать и обрабатывать, а также предоставлять для использования в нужном месте и в подходящей форме. Но увеличение степени сетевой интеграции умных устройств повышает опасность хакерских атак. Поэтому еще важнее становится реализация всех аспектов безопасности в вашей промышленности. Digital Factory основывается на следующих четырех областях действия:

  • Data collection, storage and evaluation
  • Data transportation
  • Data security
  • Data usage

Описанные четыре области действия предлагают вам различные решения: от сбора данных до их использования. Каждое отдельное решение не только адаптируется к вашим индивидуальным потребностям, но и области действия могут свободно комбинироваться или рассматриваться по отдельности. Независимо от того, на каком этапе пути к цифровому производству вы находитесь, мы поддержим вас в следующих шагах.

Главный уровень виртуального 360° производства Digital Factory

Познакомиться с Digital Factory сейчас Присоединитесь к нам в виртуальном туре 360°

Узнайте, как эти четыре области действия уже сейчас применяются на нашем производстве в Бад-Пирмонте. Д-р Тилл Потенте проведет для вас интерактивный виртуальный тур 360° по Digital Factory и будет рад вашему посещению и вопросам.

Планшет с визуализацией цифровизации

Наше обещание для вашего Digital Factory Готов сейчас

Для соответствия сегодняшним требованиям цифровизации и выгодной реализации шансов наши решения предлагают вам следующие преимущества:

✔ Масштабируемость – полная адаптация к вашим индивидуальным требованиям
✔ Проверено и подтверждено на нашем собственном производственном предприятии
✔ Готово к использованию – извлеките выгоду из цифровой трансформации уже сегодня

С помощью целенаправленной консультации мы вместе найдем подходящее решение для вашего цифрового производства. Давайте вместе преодолеем трудности цифровизации и воспользуемся ее шансами.

Empowering the All Electric Society Нейтральное в отношении выбросов CO2 производство с Digital Factory

На пути к экологичному миру нейтральная в отношении выбросов CO2энергия является важным модулем для устойчивого будущего. Phoenix Contact движется по этому пути с помощью соединения секторов, целью которого является интеллектуальное объединение в сеть всех секторов, производящих и потребляющих энергию. Для этого в Digital Factory готовы различные перспективные решения.

Например, для достижения высокой производительности машин в рамках экономящей ресурсы эксплуатации необходимо получать различную информацию от инфраструктуры вашего производства. Важным условием является правильная регистрация, управление и использование возрастающего количества точек данных. Используя современные коммуникационные стандарты, например, 5G или TSN, решения Digital Factory обеспечивают наличие оптимальных предпосылок для чистого будущего.

О чем идет речь, когда говорят о Digital Factory? Полезные знания о цифровизации

Век индустрии 4.0 несет с собой различные требования в отношении качества, гибкости и издержек в цифровом производстве. Цифровая сетевая интеграция датчиков, инструментов и других сетевых компонентов в рамках промышленного интернета вещей (IIoT) дает возможность объединения в сеть мира операционных и информационных технологий вашего цифрового производства.

Преимущества для предприятия на лицо: производительность увеличивается, а само производство использует прогнозное техническое обслуживание для предотвращения возможных отказов. Используя Digital Factory, ваша компания может вживую пользоваться цифровизацией.