Все для зарядной инфраструктуры электромобильности

Отправить запрос на предоставление консультации

Вы являетесь производителем, системным интегратором или пользователем зарядной инфраструктуры и хотите вместе с нами реализовать ваш новый проект? Мы с радостью окажем консультационные услуги!



Женщина заправляет свой Volkswagen ID.3 на зарядной станции HPC

Инновационные технологии зарядки из одних рук

Оснащайте зарядные точки устройствами CHARX от Phoenix Contact: от зарядного кабеля CCS до системы управления нагрузкой – наш ассортимент является основой производительной сети зарядки электромобилей. Наши эксперты помогут вам при создании концепции и планировании вашего решения – будь то настенный короб переменного тока или станция быстрой зарядки HPC.

Познакомьтесь с CHARX E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Электромобиль на зарядной станции, оснащенной компонентами Phoenix Contact
Зарядные кабели переменного тока
CHARX connect – зарядный кабель режима 3 для зарядки переменным током до 26 кВт – эргономичный, прочный и высококачественный
К зарядным кабелям переменного тока
Зарядные кабели переменного тока
Панели обслуживания
Обслуживание зарядных станций или терминалов при помощи сенсорного управления и визуализация процессов зарядки с панелями ЧМИ для наружного применения
К устройствам ЧМИ
Панели обслуживания
Управление зарядкой и нагрузкой
CHARX manage – удобное управление зарядными точками или целым зарядным парком и умное распределение нагрузок
К управлению нагрузкой и зарядкой
Управление зарядкой и нагрузкой
Энергоизмерительные приборы
Измерение потребления энергии сертифицированными MID устройствами для точного расчета процесса зарядки
К энергоизмерительным приборам
Энергоизмерительные приборы
Зарядные розетки переменного тока
CHARX connect – зарядные розетки для переносного зарядного кабеля режима 3 со светодиодным индикатором состояния и измерением температуры
К зарядным розеткам переменного тока
Зарядные розетки переменного тока
Защита от перенапряжений
CHARX protect – защита зарядных точек и транспортных средств от повреждений током молнии и вследствие коммутационных действий
К защите от перенапряжений
Защита от перенапряжений
Компоненты для производителей приборов
Инновационные и высококачественные корпуса для электроники, клеммы и штекерные соединители для печатных плат для приборостроения
К приборным компонентам
Компоненты для производителей приборов
Контроллер зарядки DC
CHARX control professional – производительный контроллер зарядки для современных зарядных станций CHAdeMO и CCS
К контроллерам зарядки постоянного тока
Контроллер зарядки DC
Контроллеры зарядки переменным током
CHARX control modular – экстремально компактные и свободно масштабируемые зарядные контроллеры режима 3 с открытой платформой Linux
К контроллерам зарядки переменным током
Контроллеры зарядки переменным током
Коммуникационные технологии
Объединение зарядных станций в сеть, подсоединение их к системам управления и бэкенд-системам и защита от кибератак
К коммуникационным технологиям
Коммуникационные технологии
Зарядные кабели постоянного тока
CHARX connect – зарядные штекеры GB/T и CCS для быстрой зарядки до 500 кВт (High Power Charging)
К зарядным кабелям постоянного тока
Зарядные кабели постоянного тока
Монтажный и установочный материал
Безопасно и быстро производить закрепление и кабельную разводку всех компонентов – для обеспечения порядка в зарядной станции
К установочному материалу
Монтажный и установочный материал
Клеммные блоки
Для питания и внутреннего распределения потенциалов и сигналов при свободном выборе технологии подключения
К клеммным блокам
Клеммные блоки
Силовые контакторы постоянного тока
CHARX contact – высоковольтные контакторы для коммутации высокого постоянного тока зарядки и для гальванической развязки зарядного кабеля
К силовым контакторам постоянного тока
Силовые контакторы постоянного тока
Блок охлаждения
Для наших зарядных кабелей HPC мы предлагаем подходящие модули охлаждения для эффективной и безопасной эксплуатации контура охлаждения
К блоку охлаждения
Блок охлаждения
Силовая электроника постоянного тока
CHARX power – силовые модули для эффективного и масштабируемого снабжения станций быстрой зарядки постоянным током
К силовой электронике постоянного тока
Силовая электроника постоянного тока
Консультация по изделиям для электромобильности

Быстро к индивидуальному решению для зарядной инфраструктуры Все изделия и консультации экспертов из одних рук

Мы поддержим вас при разработке вашего решения зарядки нашим полным ассортиментом, профессиональными консультациями по выбору изделий и проектированию, приближенными к практике примерами приложений и экспертными знаниями. При необходимости мы также разрабатываем заказные решения или новые технологии. Мы рядом с вами по всему миру.

Монтаж и кабельная разводка зарядной станции

Простой монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание зарядной станции Экономьте время, место и издержки

Единообразный модульный дизайн изделий и технология соединения без инструмента push-in позволяют быстро, удобно и компактно производить установку и кабельную разводку компонентов зарядной станции. Специальная проходная деталь обеспечивает возможность простого монтажа зарядных кабелей HPC. Используя удобные в обслуживании, заменяемые компоненты изделий, вы экономите время и затраты на сервисное обслуживание.

Зарядка электромобиля за несколько минут с High Power Charging (HPC)

Быстрые и безопасные зарядные станции электромобилей с высокой степенью готовности Обеспечьте бесперебойную работу ваших зарядных точек круглосуточно

Являясь первопроходцами технологий быстрой зарядки, мы разрабатываем перспективные технологии, например, High Power Charging (HPC), и таким образом обеспечиваем короткое время зарядки, подходящее для ежедневного использования. Надежные штекерные системы зарядки и контроллеры, а также производительные источники питания, защитные устройства и продукты кибербезопасности гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию вашей зарядной инфраструктуры круглосуточно.

Управление зарядным парком из диспетчерской

Умное управление нагрузкой и максимальная прозрачность Подключайте ваш зарядный парк к сети и управляйте им

Объединяйте зарядные точки в сеть при помощи коммуникационных изделий, открытых стандартных протоколов и устоявшихся интерфейсов, например, Modbus/TCP, REST, MQTT или OCPP (Open Charge Point Protocol). Реализуйте удобное управление и прозрачный мониторинг вашего зарядного парка, включая динамическое управление нагрузкой и бесшовное присоединение к системам управления зданием и бэкенд-системам. Данные о состоянии и использовании зарядного штекера позволяют планировать предупреждающее обслуживание в соответствии с износом.

Парковочный гараж с многочисленными пунктами зарядки

Перспективные инвестиции и гибкое расширение Инвестируйте только в то, что необходимо

Учитывая количество, зарядную мощность и объем функций ваших зарядных точек, выберите из нашего масштабируемого ассортимента подходящую комбинацию изделий. Благодаря модульным контроллерам зарядки и силовой электронике, различным программным лицензиям и беспроводному обновлению вы наилучшим образом подготовлены к будущим изменениям и расширениям вашего зарядного парка.

Полностью электрическая мобильность является ключевым фактором на пути к полностью электрифицированному обществу. Удобный процесс зарядки, нейтральный по выбросам CO₂ требует не только наличия быстрой зарядной сети для электромобилей, но и объединение с другими секторами. Наши производительные интеллектуальные изделия серии CHARX готовят вас к электромобильности завтрашнего дня – стабильной, сетевой и практичной.

Йоахим Пукер, Старший руководитель рыночного сегмента Инфраструктура, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Йоахим Пукер

Мы знаем, как функционирует ваше приложение С нашим масштабируемым портфолио вы реализуете любое решение: от настенного короба до парка быстрой зарядки

Типичные области применения зарядной инфраструктуры
Компания
Возможности зарядки для сотрудников, гостей и автопарка предприятия — интеграция в систему управления зданием и энергией
Компания
Города и муниципалитеты
Распространенные зарядные сети для уменьшения количества выхлопов и поддержания качества жизни в умных городах
Города и муниципалитеты
Гостиницы, магазины и рестораны
Возможности зарядки как улучшение сервиса для гостей и укрепления связей с клиентами
Гостиницы, магазины и рестораны
Сдаваемое в аренду жилье
Зарядные стоянки для арендаторов с распределением нагрузки и несложным расчетом
Сдаваемое в аренду жилье
Частные дома
Простые настенные станции в гаражах и на крытых стоянках
Частные дома
Парковочные места и крытые стоянки
Большое количество зарядных точек с возможностью оплаты и центральным терминалом
Парковочные места и крытые стоянки
Парки
Зарядные решения для транспортных предприятий: автобусы, такси, перевозки
Парки
Заправки и площадки отдыха водителей
Быстрая зарядка постоянного тока высокой мощности за несколько минут
Заправки и площадки отдыха водителей

Указанные зарядные мощности и функции являются типичными для данного приложения рекомендациями, их необходимо заново рассматривать в каждом отдельном случае в зависимости от требований.

Новое слово в технологии быстрой зарядки
High Power Charging
Зарядка в течение от 3 до 5 минут для перемещения на 100 километров: наша технология High Power Charging (HPC) совершает революцию в технологиях быстрой зарядки. Длительное время зарядки электромобилей осталось в прошлом. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.
Подробнее о системе High Power Charging
Зарядный парк HPC с электромобилями
Зарядный штекер переменного тока с фирменным логотипом

Мы охотно поддержим вас Обзор наших услуг по сервису и поддержке

Мы не только поставляем компоненты, но и поддержим вас при разработке вашего проекта зарядной инфраструктуры:

  • Консультации при выборе продукции и проектировании
  • Предоставление приближенной к практике образцовой документации типичных зарядных станций электромобилей
  • Поддержка при соединении с бэкенд-системами, системами управления зданием и энергией, при интеграции в сеть, а также при использовании возобновляемых источников энергии для экологичной зарядки
  • Изготовление зарядных кабелей со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием, а также с логотипом клиента на зарядном штекере
  • При необходимости также разработка заказных решений или новых технологий
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility GmbH в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

О Phoenix Contact E-Mobility Мы являемся центром компетенции в сфере электромобильности

Компания Phoenix Contact E-Mobility GmbH была образована в 2013 году из материнского концерна Phoenix Contact – лидера мирового рынка промышленной автоматизации и электротехники с 17 600 сотрудниками по всему миру – и с тех пор располагается в Шидер-Шваленберге (Северный Рейн-Вестфалия) недалеко от головного офиса материнской компании в Бломберге. В настоящее время сертифицированная IATF компания насчитывает более 300 сотрудников. Генеральными директорами являются Михаэль Хайнеманн и Ральф Дёре.

Phoenix Contact E-Mobility предлагает быстро растущему рынку электромобильности широкий ассортимент технологий зарядки как для интерфейса со стороны транспортного средства, так и зарядной инфраструктуры. Совместно с нашими клиентами, а также с многочисленными компонентами группы компаний Phoenix Contact создаются сетевые комплексные системы для экологичной устойчивой электромобильности.

Компания особенно известна своими зарядными кабелями CCS (Combined Charging System), а также благодаря разработке охлаждаемой жидкостью технологии HPC (High Power Charging), позволяющей ультрабыструю зарядку за несколько минут.