Город сверху с результатами визуализации процессов цифровизации зданий

Автоматизация зданий Building Intelligence – проведем цифровые изменения вместе

  • Баланс между зданием, человеком и использованием
  • Сочетании экономичности и комфорта
  • Высокая энергоэффективность
  • Возможность модернизации и обновления без прерывания текущего режима работы

Теперь не только автоматизация зданий, но и цифровизация

Значение помещения, в котором мы работаем и живем, постоянно растет. Здания должны способствовать успеху компании в долгосрочной перспективе и не рассматриваться в качестве дорогостоящих активов. Своевременные здания адаптируются к потребностям пользователей и поддерживают экономичный режим эксплуатации. Кроме того, умные здания способствуют значительному сокращению CO2. Мы должны переосмыслить значение зданий для нашего общества и нашей экономики.

Бернхард Тиллманс - Phoenix Contact, менеджер по вопросам глобальной промышленности
Бернхард Тиллманс - Phoenix Contact
Специалист в здании с цифровым проектом в руках

Цифровая трансформация в системе автоматизации зданий

Вы хотите добиться более экономичного и эффективного режима эксплуатации здания и одновременно воспользоваться новыми возможностями функций комфорта?

Адаптируйте функции здания с учетом потребностей пользователей. Реализуйте экономичный и надежный режим эксплуатации. Перспективная инфраструктура и ориентированное на пользователей оснащение обеспечивают повышение уровня комфорта и производительности для пользователей и предоставляют свободу действий в ходе формирования индивидуальных умных функций. Воспользуйтесь потенциальными возможностями цифровой трансформации в системе автоматизации зданий.

Управление автоматизацией помещения при помощи смартфона

Интеллектуальное и индивидуальное управление системой автоматизации помещений

Вы уже осуществляете согласованное управление системами кондиционирования, освещения и энергоснабжения?

Это хороший способ повысить уровень комфорта и добиться высокой энергоэффективности в помещениях. Как это можно реализовать? Например, можно утилизировать в системах отопления тепло, выделяемое системой кондиционирования. За счет утилизации тепла экономится первичная энергия и затраты на энергоресурсы.

Качество воздуха в здании низкое и производительность падает. Вам такое известно?

У каждого человека собственное представление о комфорте применительно к окружающим условиям. Свет, температура и уровень шума имеют сильное влияние на нашу производительность, а также креативность. Главная задача умных зданий заключается в том, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения, вентиляции и затемнения и реагировать на изменения потребностей его пользователей.

Мы оказываем всестороннюю поддержку на всех этапах жизненного цикла здания

От проектирования и интеграции в системы до широкого и разнообразного ассортимента, включающего до 60 000 продуктов для умного здания. Вы можете решать с нами любые задачи на протяжении всего жизненного цикла здания, касающиеся как вопросов ввода в эксплуатацию, так и поддержания работы оборудования.

Управление системой управления зданием Emalytics при помощи планшета

Система управления зданием Emalytics

Система управления зданием Emalytics Технологическая основа для умного здания

Новые здания или эффективная интеграция существующих систем: наша система управления зданием Emalytics на базе IoT позволяет осуществить цифровизацию здания и воспользоваться преимуществами эффективного проектирования и возможностями одной системы во всех приложениях.