Вид перерабатывающей промышленности сверху с визуализацией автоматизации процессов

Автоматизация процессов Enhanced connectivity для умного производства

Очень сложные производственные установки в перерабатывающей промышленности должны даже в экстремальных условиях соответствовать постоянно растущим требованиям высокой безопасности, готовности, надежности и большой эффективности. Сплошная цифровизация установок и процессов поддержит вас в выполнении данных требований.

Ознакомьтесь с нашими открытыми, безопасными и масштабируемыми решениями цифровизации, а также продукцией и технологиями для соединения ваших полевых устройств с центром обработки данных. Так вы последовательно повышаете прозрачность и эффективность вашего производства и цепочки поставок.

Индивидуальные решения для перерабатывающей промышленности

Регистрация, передача и обработка данных: воспользуйтесь нашими индивидуализированными решениями технологий соединения, связи и автоматизации для цифровизации, контроля и модернизации производственного оборудования и его инфраструктуры.

Два специалиста в пункте управления контролируют производственную установку

Держите полный обзор вашей производственной установки из пункта управления.

Мониторинг активов Высокая эффективность и готовность оборудования с интеллектуальными решениями для мониторинга и контроля

Увеличьте степень безопасности персонала и оборудования, избегайте непредвиденное время простоя или позаботьтесь о реализации экологических требований и энергоэффективности: Мы создадим для вас оптимальную концепцию для регистрации и передачи полевых данных (эксплуатационные параметры, количество потребляемой энергии или сообщения о неисправностях) в правильное место. От контроля аварийного душа и месторождения до создания цифровой копии вашей производственной установки: воспользуйтесь нашими образцовыми решениями мониторинга для различных областей установки. Мы охотно разработаем для вас индивидуальную концепцию решения для вашего оборудования.

Узнайте подробнее о наших решениях соединения для интеллектуального мониторинга и контроля.

Специалист перед монитором планирует модули установки при помощи программного инструмента MTP Designer

Автоматизируйте оборудование при помощи Module Type Package (MTP)

Модульное производство Разработка и ввод в эксплуатацию технологического оборудования в рекордные сроки

Ускорение времени вывода нового изделия на рынок, высокая гибкость с plug&produce в производстве, быстрое и эффективное планирование модулей установки: увеличение степени модульности производственных установок предлагает очевидные преимущества операторам установок или поставщикам модулей для быстрой и гибкой адаптации производственных установок к актуальным требованиям рынка в химической и фармацевтической промышленности.

Мы охотно проконсультируем вас при реализации рекомендации NAMUR NE 148 для модульного производства и поддержим вас при вводе в эксплуатацию модулей установки. Для простой и быстрой реализации планирования модулей мы предоставляем программный инструмент MTP-Designer.

Узнайте подробности в нашем журнале инноваций UPDATE, как Module Type Packaging позволяет быстрее и экономичнее разрабатывать новые изделия на рынке.

Кабельная разводка в помещении управления на производственной установке

Существующие установки: Эффективные, безопасные и прозрачные, как новые установки

Миграция с устаревшего на современное оборудование Модернизация установок «с коричневого поля» с перспективными решениями миграции

Хотите вернуть вашу стареющую фабрику на современный уровень? Вы готовы к цифровизации и индустрии 4.0? Каждая технологическая установка уникальна, поэтому в зависимости от эксплуатационных требований и целей планы модернизации существующих заводов будут отличаться. Неважно, хотите ли вы осуществить полную миграцию за один шаг или за несколько частичных шагов. Мы сопровождаем вас на пути к цифровизации и повышению энергоэффективности в перерабатывающей промышленности.

Технологии

Наши экспертные знания для открытой и безопасной сетевой работы ваших установок в области автоматизации технологических процессов.

Продукция

Индивидуальные решения для автоматизации процессов на базе надежных изделий.

Шкаф системы управления с модулями передачи VIP и подсоединенными системными кабелями

Все компоненты нашего обширного ассортимента продукции безупречно взаимодействуют друг с другом в индивидуальных решениях.

Для типичных задач регулирования, мониторинга и оптимизации мы предлагаем различные продукты и решения с технологиями соединения, коммуникации и автоматизации. Так вы можете надежно регистрировать, транспортировать и обрабатывать данные.

Наш широкий ассортимент изделий включает системы клеммных блоков с современными технологиями подключения, системную кабельную разводку для различных систем управления, а также системы источников питания и ИБП, электронные системы управления двигателем для контроля насосов или двигателей и удаленные устройства ввода-вывода. Кроме этого мы предлагаем сетевые компоненты для сетей полевой шины и Ethernet, а также беспроводные решения и подсоединение к облаку.

Загрузите более подробную информацию о наших изделиях для перерабатывающей промышленности.

Реализованные проекты

Узнайте, почему клиенты из перерабатывающей промышленности сделали выбор в пользу Phoenix Contact.

Решения для автоматизации процессов
Решения для автоматизации процессов YouTube