Инновационные системы маркировки
Будь то система маркировки лазером, УФ-светодиодный принтер или термотрансферный принтер – для каждого из Ваших требований к применению, месту нанесения и стойкости маркировки найдется подходящая система маркировки. При помощи наших инновационных стационарных и мобильных систем маркировки Вы создаете обозначения в том месте, где это необходимо. Так Вы печатаете подходящую маркировку при необходимости на месте в помещении для техобслуживания. С модульной системой маркировки THERMOMARK E SERIES Вы можете сделать процесс маркировки еще более эффективным.
Термоусадочные кембрики для проводников и кабелей для установки в рельсовом транспорте
Термоусадочные кембрики типа WMS-2 HF идеально подходят для применения в железнодорожной отрасли. Они не содержат галогенов, соответствуют уровню опасности HL1 до HL3 и отвечают требованиям R22 до R24 стандарта DIN EN 45545-2. Они также предназначены для применения в широком диапазоне температуры.
Держатели обозначений и металлические таблички для железнодорожной техники
Держатели маркировки кабеля серии изделий PATG HF могут использоваться для нанесения обозначений на проводники и кабели при установке маркировки на рельсовом транспорте. Используемый для них ТПУ соответствует классу пожарной безопасности UL 94 V0 и предназначен для широкого диапазона температуры. Для нанесения маркировки добавьте к держателям маркировки кабеля PATG HF вставные таблички в формате UniCard.
Наши металлические таблички для маркировки проводников и кабелей, а также для маркировки оборудования и устройств чрезвычайно долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям.
Маркировочные материалы формата UniCard
Среди наших материалов для маркировки формата UniCard Вы найдете подходящие изделия для применения на рельсовом транспорте: для маркировки клемм, проводников, кабелей или устройств. Формат UniCard является основой серии изделий UC и UCT, нанесение надписей на него может производиться карточными принтерами. Серия изделий UCT может использоваться со всеми тремя технологиями печати. Обе серии изделий соответствуют уровню опасности HL1 до HL3 и отвечают требованиям R22 до R24 стандарта DIN EN 45545-2.
Ручной инструмент и автоматы для железнодорожной установки
Мы предоставим подходящее автоматизированное или ручное решение для шагов производства: резка, снятие оболочки, снятие изоляции, обжим, монтаж и измерение. Наряду со стандартными инструментами и автоматами наш обширный ассортимент специального ручного инструмента для особенных требований железнодорожной промышленности.