Время для новых технологий подключения: Для реализации объединения секторов электрические энергоаккумуляторы играют решающую роль. Для вашего решения хранения энергии доверьтесь инновационным технологиям подключения от Phoenix Contact.

Штекерный соединитель полюса аккумулятора

Штекерный соединитель полюса аккумулятора

Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.

Подключение к сборной шине

Подключение к сборной шине

Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах.

Мужчина с зеленым аккумулятором и иконкой для объединения секторов

Преимущества для вас

  • Мы окажем поддержку на пути в мир с нейтральными выбросами CO₂ и предложим новаторские решения для объединения секторов
  • Реализуйте ваши индивидуальные решения контактирования для энергоаккумуляторов и приложений Power to X
  • Доверьтесь надежным технологиям подключения для безопасной и компактной кабельной разводки ваших энергоаккумуляторов
  • Определите потенциал оптимизации при помощи компетентных консультаций наших экспертов по применению накопителей энергии

Штекерные соединители для полюсов аккумулятора и подключения к сборной шине

Подключения к сборной шине и штекерные соединители для полюсов аккумулятора могут устанавливаться в системы энергонакопителей для приложений до 1 500 В быстро, безопасно и экономно. Воспользуйтесь преимуществами обеих технологий подключения для присоединения с передней или задней стороны.

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов YouTube

Решения для кабельной разводки аккумуляторных модулей

Для надежного распределения потоков энергии в аккумуляторном модуле требуются надежные соединения, отличающиеся малыми потерями. Для эффективного подключения сигнальных проводов используются инновационные технологии подключения. Разъемы для передачи данных согласно актуальным стандартам на продукцию обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости.

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов в аккумуляторной стойке
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Узнайте больше.
Разъём для накопителей энергии
Подключение сигналов с помощью технологии с ножевыми контактами
При помощи штекерных соединителей Phoenix Contact происходит быстрая и безопасная передача информации.
Узнайте больше.
Подключение сигналов с помощью технологии с ножевыми контактами
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением
Новый комфорт за счет использования клемм для печатных плат серии LPT.
Узнайте больше.
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Новый комфорт за счет использования клемм и штекерных соединителей для печатных плат серии LPC.
Узнайте больше.
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители плата-плата
Прочные штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH.
Узнайте больше.
Штекерные соединители плата-плата
Подключение сигналов с технологией push-in
Удобные клеммы для печатной платы компактного размера.
Узнайте больше.
Подключение сигналов с технологией push-in
Круглые штекерные соединители
Больше возможностей подключения устройств и кабельной разводки в установках.
Узнайте больше.
Круглые штекерные соединители
Штекерные соединители для однопарного Ethernet
Стандартизированные интерфейсы SPE идеально подходят для эффективной передачи данных.
Узнайте больше.
Штекерные соединители для однопарного Ethernet

Компоненты для подключения аккумуляторной стойки через систему управления аккумулятором

Сменный модуль стоечной системы управления аккумулятором подключается к общей системе самонаводящимся способом и без риска для установщика. На передней стороне осуществляется штекерное подключение отдельных аккумуляторных модулей стойки эффективным и удобным способом. Для внутренней кабельной разводки компонентов для передачи питания, сигналов и данных используются инновационные технологии подключения, обеспечивающие быстрый и надежный процесс производства.

Интерактивная карта изображений: Технологии подключения для энергоаккумуляторов
Штекерный соединитель полюса аккумулятора
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Узнайте больше
Штекерный соединитель полюса аккумулятора
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Новые удобства с клеммами и штекерными соединителями для печатных плат серий LPT и LPC.
Узнайте больше
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители плата-плата
Прочные штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH.
Подробнее о штекерных соединителях плата-плата
Штекерные соединители плата-плата
Гнездовые панели IDC для штекерного соединителя BTB
Подготовленные гнездовые панели IDC с плоским кабелем для немедленного использования в устройстве
Узнайте больше
Гнездовые панели IDC для штекерного соединителя BTB
Гнезда RJ45 для печатных плат
Надежная передача данных при помощи разнообразных возможностей присоединения, например, пайкой SMD и волной
Узнайте больше
Гнезда RJ45 для печатных плат
Проходной штекер
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии push-in.
Узнайте больше
Проходной штекер
Гнездовая вставка RJ45
Надежная передача данных в прочной конструкции, 10 Гбит/с, сборка без инструмента благодаря подключению IDC согласно CAT6A
Узнайте больше
Гнездовая вставка RJ45
Универсальные измерительные преобразователи тока
Измерительные преобразователи тока и напряжения MCR преобразуют сигналы постоянного, переменного и искаженного тока, а также напряжения в нормированный аналоговый сигнал.
Узнайте больше
Универсальные измерительные преобразователи тока
Подключение к сборной шине
Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах.
Узнайте больше
Подключение к сборной шине

Решения для безопасных электрических соединений в системах аккумуляторов и Power to X

Ключ к нейтральному по выбросам CO2 обществу лежит в эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Системы хранения энергии являются основой этому. Надежность и эффективность систем хранения не в последнюю очередь зависят от кабельной разводки и электрических соединений. Они образуют «кровеносную систему» энергоаккумулятора.

Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer) - Phoenix Contact, Эксперт по системам хранения энергии
Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact

Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact

Электронный журнал
Решения для энергоаккумуляторов
Получите информацию о подходящей электронике и корпусах для энергоаккумуляторов и найдите подходящую к вашим запросам технологию подключения. Обзорные таблицы изделий облегчат ваш выбор.
Открыть электронный журнал
Зеленый аккумулятор с иконкой для решений для энергоаккумуляторов
Основа для объединения секторов: энергоаккумулятор
Основа для объединения секторов: энергоаккумулятор YouTube

Основа для объединения секторов: энергоаккумулятор

Аккумуляторы и метод Power to X увеличивают надежность снабжения и обеспечивают постоянное объединение секторов в энергоснабжении. Phoenix Contact предлагает вам технологии подключения с международными допусками для высоких запросов систем хранения энергии.

Домашние, промышленные и крупномасштабные хранилища как звенья для объединения секторов

Энергоаккумуляторы компенсируют колебания возобновляемых источников энергии и таким образом гарантируют стабильное энергоснабжение. Для большого количества приложений энергоаккумуляторы должны работать безопасно, надежно и эффективно. Для этого необходимо наличие отказоустойчивых и долговечных технологий электрического подключения.

Интерактивная карта изображений: Домашние, промышленные и крупномасштабные хранилища как звенья для объединения секторов
Промышленные хранилища
В коммерческих зданиях и фабриках энергоаккумуляторы уже давно используются в качестве источников бесперебойного питания. Новые технологии расширяют возможности применения в управлении энергией. Например, подавление пиковых нагрузок с помощью энергоаккумуляторов значительно снижает затраты предприятий на электроэнергию.
Промышленные хранилища
Крупномасштабные хранилища
Крупномасштабные хранилища используются для поддержки стабильности сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другой областью применения крупномасштабных хранилищ является торговля энергией, то есть сохранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электрический ток.
Крупномасштабные хранилища
Домашние накопители
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается, а в случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное снабжение.
Домашние накопители
All Electric Society
All Electric Society YouTube

Empowering the All Electric Society

На серьезные вызовы, стоящие перед человечеством, в борьбе с изменением климата и обеспечении устойчивого развития, есть ответ с технической точки зрения: All Electric Society.

Эта концепция описывает мир, в котором главной формой энергии является недорогая и практически неиссякаемая электрическая энергия от возобновляемых источников. Ключом к реализации является комплексная электрификация, создание сетей и автоматизация всех секторов экономики и инфраструктуры. Phoenix Contact позволяет промышленности и обществу ускорить реализацию этой трансформации на пути к устойчивому миру.

Мужчина с вопросительным знаком над головой

Вопросы и ответы

У вас есть вопросы о системах хранения энергии? На многие из них можно получить ответы заранее. Для этого обратитесь к нашему флаеру с часто задаваемыми вопросами. Если вы не найдете подходящего ответа, напишите нам.

Два мужчины разговаривают рядом с распределительной коробкой

Вы найдете нас здесь

Вы можете встретиться с нашими экспертами на разнообразных выставках, конгрессах и других мероприятиях.

Мы будем рады личной беседе с вами.