Специалист-технолог контролирует технологию подключения фотогальваники

Технология подключения для полевых ФГ-установок Штекерные соединители для ФГ-систем

От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до инвертора: Phoenix Contact предлагает большое количество вариантов разводки, предназначенной специально для требований полевых фотогальванических установок.

Долгий срок службы и простой и быстрый монтаж находятся при этом в центре внимания. Подготовленные для полевого монтажа штекерные соединители постоянного тока монтируются в течение нескольких секунд без специнструмента. При этом подобранные высококачественные компоненты постоянно обеспечивают высокую степень готовности оборудования даже при экстремальных погодных условиях.

Преимущества для вас

  • Простой монтаж благодаря системе быстрого подключения без инструмента
  • Высокая гибкость благодаря обширному портфолио для кабелей сечением от 2,5 до 16 мм²
  • Высокая степень защиты от недопустимых крестовых соединений благодаря единственной в своем роде стыковочной части
  • Стойкость к УФ, температурным воздействиям и погоде

Штекерные соединители SUNCLIX для фотогальванических систем

Штекерные соединители для фотогальваники
Распределитель постоянного тока на фотогальванической установке
Подключения устройств в солнечном парке
Штекерные соединители для фотогальваники

Штекерные соединители SUNCLIX позволяют быстро и надежно подключать фотогальванические системы. Новые модели с обжимным соединением идеально подходят для автоматизированных процессов.

Благодаря международным допускам штекерные соединители SUNCLIX соответствуют как текущим, так и будущим требованиям.

Распределитель постоянного тока на фотогальванической установке

Распределители постоянного тока для фотогальванических установок повышают гибкость при электромонтаже устройств.

Устойчивые к атмосферным воздействиям распределители постоянного тока позволяют подключать соседние цепи к инвертору при помощи всего одной линии. При этом вы экономите время и средства на монтаж.

Подключения устройств в солнечном парке

Phoenix Contact предлагает штекерные соединители и проходные детали для надежной передачи сигналов, данных и питания.

Все компоненты изготавливаются из высококачественных и прочных материалов. Они прошли лабораторные испытания и гарантируют длительное безопасное соединение ваших устройств.

Общая технология подключения от фотогальванического модуля до питания

Штекерные соединители и кабели для проведения жесткого или гибкого монтажа, предназначенные для диапазона температуры от -40 °C до +85 °C.

Топология технологий подключения в солнечном парке – от фотогальванического модуля до питания

Единственная в своем роде — система соединителей SUNCLIX для фотогальванических систем