Ветросиловая установка

Контроль качества структуры лопасти ротора Безопасная эксплуатация вашей ветросиловой установки

Современные ветросиловые установки контролируются большим количеством датчиков. Особенно лопасти ротора оснащаются все большим количеством датчиков. С одной стороны, контролируется и оптимизируется регулярная работа ветросиловой установки, а с другой стороны, повреждения выявляются на ранней стадии. Это позволяет лучше планировать ремонты и обслуживание. Мониторинг структуры является важной частью этой сенсорной технологии. Он используется для непрерывного наблюдения за тем, как меняется структура лопастей ротора во время работы.

Применение

Лопасти ротора ветросиловой установки подвергаются экстремальным динамическим нагрузкам. Это часто вызывает незначительные повреждения, которые в крайних случаях могут привести к полному разрушению лопасти ротора или даже всей ветросиловой установки. Благодаря раннему обнаружению эти повреждения можно легко устранить на месте и предотвратить отказ ветросиловой установки. Для обнаружения таких повреждений необходим надежный структурный мониторинг лопасти ротора.

Датчик SH-M

Датчик SH-M для контроля качества структуры

Structural-Health-Monitoring (SH-M) Решение для контроля качества структуры

Система мониторинга Structural Health Monitoring (SH-M) используется для постоянного контроля структурной целостности лопастей ротора ветросиловой установки. На этапе обучения система самостоятельно изучает, как ведут себя лопасти ротора в нормальном состоянии. Таким образом, можно выявить отклонения на ранней стадии и более тщательно обследовать их в дальнейшем. Система оснащена проверенной годами системой сигнализации, которая информирует оператора системы о необходимости принятия мер. Это позволяет избежать капитального ремонта и последующего ущерба.

Датчик:
Для регистрации соответствующих данных для структурного мониторинга требуется только один датчик на каждую лопасть ротора. Датчик, оптимизированный для использования в ветросиловых установках, измеряет ускорение по двум осям, а также температуру. Эти данные используются для оценки структурной целостности лопасти. Повреждения обнаруживаются на ранней стадии.

Новая установка или модернизация:
Датчик для SH-M устанавливается в первой трети лопасти ротора. Поэтому система мониторинга структуры подходит не только для оснащения новых установок. SH-M можно легко установить в качестве модернизации существующей ветросиловой установки. После этапа обучения эти ветросиловые установки также получают преимущества современного структурного мониторинга.

Преимущества для вас

  • Повышенная безопасность ветросиловой установки путем избежания повреждений напрямую на лопасти ротора
  • Профилактическое обслуживание во избежание повреждений и плановый ремонт благодаря раннему оповещению
  • Снижение затрат за счет предотвращения длительных простоев ветросиловой установки
Персональный контакт
Запросить индивидуальное решение сейчас!
Мы предоставим Вам консультации и определим проектные требования.
Свяжитесь с нами
Команда специалистов Phoenix Contact в зимнем пейзаже перед ветросиловыми установками