Визуализация солнечной энергии Масштабируемая система управления парком фотогальванических установок
Наш портал служит для визуализации собранных данных установки. Чтобы исключить информационный разрыв в процессе мониторинга и отчетности, данные автоматически сохраняются на локальном носителе при отсутствии интернет-подключения между фотогальванической установкой и порталом. Благодаря открытым системным интерфейсам имеется возможность подключения к имеющимся порталам. Портал позволяет сократить затраты на обслуживание благодаря автоматизированному алгоритму обработки ошибок.
Преимущества для вас:
✓ Обзор всех активных компонентов на панели портала
✓ Обзор различных ФГ-установок, обслуживаемых в вычислительном центре с высокой степенью безопасности
✓ Простой ввод в эксплуатацию при помощи автоматического распознавания всех систем парка
✓ Сокращение затрат на обслуживание благодаря автоматизированным алгоритмам выхода из строя
✓ Опционально доступна пользовательская панель для поддержания корпоративной идентичности
Обзор всех установок
Портал оснащен интуитивно понятными функциями, позволяющими получить полный обзор всех фотогальванических установок. Все важные данные отображаются на одном портале удобным способом. Таким образом значительно упрощаются процессы управления производством и обслуживания. Рентабельность оборудования повышается. Также имеется возможность сравнения выработки всех установок и фактических параметров инсоляции согласно данным спутникового мониторинга.
Оптимальный сервис
Многие идентичные сообщения об ошибках автоматически анализируются порталом с использованием интеллектуальных алгоритмов. В перечне сообщений приводятся сообщения об ошибках в зависимости от степени срочности и серьезности. Таким образом обеспечивается привлечение сервисной команды только в случае критических неисправностей. В будущем можно избежать избыточного использования сервисных работников, а скрытые потери выработки останутся в прошлом.
Отчеты установок нажатием одной кнопки
Генерируйте автоматические отчеты, включающие все важные показатели, чтобы подтвердить рентабельность установки. Отчеты содержат сведения о важных данных солнечной установки и производительности оборудования по сравнению со статическими прогнозами выработки. Отчеты в формате PDF можно автоматически отправлять по электронной почте клиентам или инвесторам.
Максимальная выработка благодаря безопасной эксплуатации фотогальванических установок
Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий (от систем обмена данными до менеджмента электропитания и визуализации), обеспечивающий безопасный режим эксплуатации и высокую степень готовности фотогальванических установок.
Обзор производительности благодаря веб-визуализации