Технический специалист в процессе подключения генератора в солнечном парке

Подключение генератора для фотогальванических установок Индивидуальные концепции решений

Перед планировщиком и установщиком стоит задача в обеспечении максимальной степени готовности и мощности фотогальванической установки. Важными факторами при этом являются сбор и распределение токов цепей, защита отдельных модулей от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контроль производительности.

Соединительные коробки генератора (СКГ) Phoenix Contact помогают выполнить эти задачи в одном компактном корпусе. Наша система контроля токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.

Преимущества для вас

  • Ориентированный на пользователя анализ для оптимального расположения устройства защиты от перенапряжений
  • Низкие издержки и затраты на разводку
  • Нет необходимости в отдельном источнике питания в поле
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Измерение напряжения до 1500 B DC
Сотрудники обсуждают возможности подключения генератора в солнечных установках

Решения для электрошкафов для любых требований заказчика

Разработка соединительных коробок генератора

В подготовительной стадии разработки для наилучшего достижения желаемых требований мы вплотную работаем с нашими заказчиками во всех областях.

Специфические требования выявляются заранее. Процесс разработки эффективен и ориентирован на достижение цели. После завершения подготовительной стадии начинается фаза конструирования.

Данная фаза завершается созданием прототипов, которые должны пройти специфические проверки и тесты. Полученные знания используются для оптимизации решения.

Методы испытания соединительных коробок генератора

Благодаря оптимизированной по температуре конструкции шкафа управления исключается выход из строя вследствие термической перегрузки

Методы испытаний и проверок

В собственных испытательных лабораториях прототипы подвергаются электрическим и механическим проверкам. Испытания гарантируют безошибочное функционирование решений в предусмотренных монтажных условиях.

В результате проверки на тепловыделение, проводимой в собственной лаборатории, обнаруживаются, к примеру, возможные проблемные участки. Благодаря ей, все компоненты в соединительной коробке генератора получают оптимальное расположение. Таким образом исключается выход из строя вследствие термической перегрузки.

SCB compact и SCB next generation

Две интеллектуальные концепции решений: СКГ с внешним предохранителем цепи для 32 цепей и СКГ со стандартным предохранителем цепи для 20 цепей.

Производство соединительных коробок генератора

После завершения всех необходимых испытаний в фазе разработки следует разрешение на производство изделия. Для обеспечения возможности эффективного выполнения каждого отдельного шага компоненты изготавливаются в потоке одним работником. Таким образом можно быстро и гибко реагировать на изменение конструкции и размеров. Необходимая для обеспечения качества информация доступна с одного взгляда и гарантирует бесперебойный процесс производства и монтажа.

Контроль качества в производстве
В поточной линии используются вспомогательные средства, допускающие точное повторение производства всех артикулов. Использование отверток с контролем момента затяжки гарантирует надежное и безопасное соединение. Так обеспечивается постоянное качество каждой отдельной соединительной коробки генератора. На последнем этапе производства проводится окончательное испытание в соответствии с МЭК 61439. В заключение составляется протокол испытаний. Все комбинации коммутационных устройств, а также содержащиеся в них электронные компоненты имеют серийный номер, при помощи которого их можно в любое время идентифицировать.

Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок

Технологии подключения для фотогальваники
Защита фотогальванических установок от перенапряжений и тока молнии
Мониторинг фотогальванических установок на уровне цепей
Компактный преобразователь постоянного тока с базовым набором функций для фотогальваники
Магистрали постоянного тока в фотогальванических установках
Технологии подключения для фотогальваники

Широкий ассортимент различных клемм предлагает подходящее решение для каждого применения. Клеммы с предохранителем для защиты отдельных цепей от обратных токов.

Диодные клеммы предназначены специально для фотогальванической тонкой пленки, в то время как блок гибридных клемм соединяет до четырех цепей без дополнительных затрат на разводку.

Защита фотогальванических установок от перенапряжений и тока молнии

Полевые фотогальванические установки в следствие своей площади и расположения часто подвергаются ударам молнии и перенапряжениям.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений и тока молнии Phoenix Contact существенно повышают степень готовности вашей установки. Данные защитные устройства соответствуют стандартам EN 50539-11 и UL 1449 3rd ed для защиты от перенапряжений в ФГ-установках и одобрены KEMA.

Мониторинг фотогальванических установок на уровне цепей

Токоизмерительные модули бесконтактно (при помощи датчиков Холла) определяют характеристики вашей ФГ-установки и передают их коммуникационному модулю. В наличии четырех- и восьмиканальные варианты.

Измерительный модуль напряжения регистрирует постоянное напряжение до 1500 В. Модуль подходит для проведения измерений как в заземленных, так и в изолированных фотогальванических системах.

Компактный преобразователь постоянного тока с базовым набором функций для фотогальваники

Преобразователь постоянного тока с базовым набором функций для фотогальваники позволяет питать соединительные коробки генератора непосредственно от полевых установок.

Таким образом можно сэкономить средства на монтаж и повысить эффективность системы. Благодаря компактной конструкции и высокому КПД преобразователь постоянного тока можно использовать в небольших распределительных коробках.

Магистрали постоянного тока в фотогальванических установках

Универсальные измерительные преобразователи переменного/постоянного тока контролируют магистрали постоянного тока до 600 A. При этом контролируемый проводник не нужно прерывать.

Трансформаторы тока позволяют осуществлять преобразование переменного тока для различных передаточных чисел. Энергоизмерительные устройства позволяют измерять и показывать параметры непосредственно в шкафу управления.

Беспроводная связь

Данные устройств парка можно выводить при помощи последовательного интерфейса RS-485 и передавать в центральную систему управления парком посредством радиосвязи. Так как наша система Radioline позволяет создавать сети с ячеистой топологией, то устройства могут обмениваться данными посредством клиент/серверных станций.

Структура беспроводной связи в солнечном парке

Контроль фотогальванических цепей

Данный измерительный модуль одновременно регистрирует до восьми сигналов постоянного тока и одно значение постоянного напряжения. С одним модулем связи могут работать восемь измерительных модулей. При этом 2-проводной кабель передачи данных одновременно питает измерительный модуль. Дополнительный источник питания не требуется. Универсальный измерительный преобразователь тока позволяет измерять постоянный и переменный ток на магистралях.

Структура контроля фотогальванических цепей

Phoenix Contact предлагает решения для надежного контроля фотогальванических установок от уровня цепей до магистралей