Системы контроля лопастей ротора

Системы контроля лопастей ротора Модульный мониторинг состояния для оптимизированной эксплуатации установок

Технологии ветросиловых установок в последние годы очень сильно развились. За это время машина превратилась в очень сложную энергетическую установку. Все более крупные ветросиловые установки со все более длинными лопастями ротора требуют гораздо более сложного контроля и регулирования. Особенно лопасти ротора подвергаются высоким нагрузкам. Они имеют высокий потенциал износа и повреждения. Благодаря постоянному контролю повреждения могут устраняться заблаговременно. Таким образом, можно избежать дорогостоящего ремонта и длительного простоя.

Применение

Контроль состояния лопасти ротора является очень сложной задачей в следствие постоянного увеличения диаметра роторов. Для защиты ветросиловой установки от повреждения при помощи правильного контроля повышается эффективность установки и соблюдаются важные функции обеспечения безопасности.

Blade Intelligence Контроль состояния при помощи инновационных измерительных устройств

Наше решение для контроля состояния лопастей ротора Blade Intelligence позволяет вам в непрерывном режиме контролировать состояние лопастей ротора и своевременно реагировать на события. Blade Intelligence состоит из комбинации обнаружения льда, контроля нагрузки, измерения тока молнии и мониторинга структуры. Наше решение поставляется в нескольких вариантах. Оно может быть дополнительно и надежно интегрировано в существующие установки.

Интерактивная карта изображения: Топология решения Blade Intelligence для контроля лопастей ротора с датчиками и анализатором
Датчик для контроля нагрузки
Датчик измерения нагрузки на лопасти ротора ветросиловой установки. С магнитным экранированием и компенсацией сопротивления проводника.
Узнать больше
Датчик для контроля нагрузки
Датчик для контроля качества структуры
Датчик для контроля качества структуры лопасти ротора. Необходим всего один датчик на лопасть ротора. Он измеряет ускорение по двум осям, а также температуру.
Узнать больше
Датчик для контроля качества структуры
Датчик для измерения токов молний
Оптический датчик молнии для постоянной регистрации и анализа ударов молнии. Степень защиты IP67.
Узнать больше
Датчик для измерения токов молний
Датчик для обнаружения обледенения
Беспроводной датчик льда и температуры для ветросиловых установок, самоклеящийся, для установки на лопасть ротора, башню или гондолу, связь с радиоприемником.
Узнать больше
Датчик для обнаружения обледенения
Анализатор
Датчики поставляют данные для контроля лопастей ротора на этот общий анализатор.
Узнать больше
Анализатор
Шкаф управления для системы контроля лопастей

Анализатор модульного решения Blade Intelligence

Модульная структура системы

Модульная конструкция и решение Blade Intelligence делают возможными индивидуальные комбинации отдельных решений в зависимости от требований. Датчики, разработанные специально для применения с лопастями ротора, передают все необходимые данные для обработки в общем анализаторе. В любой момент возможно расширение за счет дополнительных датчиков. Новые технологии и беспроводные датчики обеспечивают экономное и эффективное управление процессом технического обслуживания, а также эффективную модернизацию устаревших турбин.

Экран с приборной панелью Proficloud.io на фоне морского ветропарка

Обзор всех данных с умными сервисами - powered by Proficloud.io

Умный сервис Time Series Data Service платформы промышленного интернета вещей Proficloud.io предлагает облачный мониторинг ветросиловых установок.

К примеру, контролируйте толщину льда на лопастях ротора при низких температурах. И напрямую получайте уведомление с помощью встроенной системы оповещения, если слой льда достигает критического уровня. Дополнительные преимущества предлагает отображение ударов молнии и возникающей пиковой нагрузки, а также изгибающих моментов отдельных лопастей ротора.

Персональный контакт
Запросить индивидуальное решение сейчас!
Мы предоставим Вам консультации и определим проектные требования.
Свяжитесь с нами
Команда специалистов Phoenix Contact в зимнем пейзаже перед ветросиловыми установками