Phoenix Contact позиционирует себя как международная семейная компания, которая ежедневно придерживается своей инновационной философии. Креативные решения в области технологий подключения, электроники и автоматизации создаются, производятся и продаются усилиями 17 100 увлеченных своей работой людей по всему миру. Мы понимаем нашу деятельность как значимый вклад в создание умного и устойчивого мира. Наш успех является результатом усилий наших сотрудников. Чтобы иметь возможность успешного привлечения новых специалистов, мы постоянно работаем над привлекательностью своего имиджа как работодателя.
Работа в Phoenix Contact − это больше, чем просто работа
Phoenix Contact – это не только ведущий работодатель, но и партнер на все случаи жизни. Мы заботимся о благополучии наших сотрудников, поэтому создаем превосходные условия труда и среду, в которой каждый чувствует себя комфортно и получает удовольствие от работы. Воспользуйтесь нашими предложениями, например:
Благоприятная рабочая среда
Обучение и развитие
Преимущества для сотрудников
Постоянное совершенствование
Сотрудничество и обмен опытом
Работа в Phoenix ContactYouTube
Наш недавний опрос сотрудников показывает, что более 80% опрошенных оценивает свое рабочее место как «очень хорошее». Мне это лично очень приятно – ведь для нас важно доверительное партнерство друг с другом. Это имеет принципиальную важность, поэтому оговаривается нашими корпоративными принципами и, следовательно, является обязательным для всех наших сотрудников во всем мире.
РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
На биржу вакансий
Phoenix Contact предлагает разнообразные возможности работы. Мы ищем профессионалов, которые мыслят креативно и обладают командным духом.